Descargar documento () de 20
Tablero

Power Xpert UX

El sistema de subestación de control de media tensión IEC Power Xpert UX de Eaton puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones de distribución de potencia y control de motores a niveles de voltajes nominales de hasta 24 kV. La subestación de control primario extraíble Power Xpert UX está diseñada teniendo en cuenta la seguridad y ofrece una solución confiable y flexible con una huella compacta. El diseño compacto de Power Xpert UX utiliza las tecnologías centrales de Eaton de aislamiento de resina fundida sólida y la tecnología de conmutación en vacío líder en el mundo de Eaton. 

Voltaje nominal
hasta 24 kV
Corriente nominal
hasta 4000 A
Nivel de cortocircuito nominal
hasta 50 kA – 3 s

Características principales

De uso seguro

  • Diseño completamente aislado para máxima seguridad y confiabilidad
  • Clasificación de arco interno AFLR de hasta 50 kA - 1 s
  • Probado por terceros de acuerdo con las normas IEC
  • Los interbloqueos mecánicos y eléctricos lógicos evitan el mal funcionamiento
  • Operación detrás de puertas cerradas

 

Tiempo de actividad máximo con mantenimiento mínimo

  • Aparamenta extraíble de hasta 24 kV
  • Pérdida más alta de continuidad de servicio LSC2B y clase de partición PM
  • Mantenimiento y operación simplificados de la planta gracias al diseño libre de SF6
  • Contactores y disyuntores en vacío de bajo mantenimiento

 

 

Diseño flexible

  • Amplia gama de tipos de paneles, características y opciones disponibles para garantizar una huella compacta para sus aplicaciones más exigentes 
  • Contactores en vacío de hasta 12 kV para cargas de operación frecuente

 

Ecológicos

  • Aislamiento de resina fundida sólida neumática combinada con la tecnología de conmutación en vacío líder en el mundo de Eaton

Aparamenta extraíble segura y confiable de hasta 24 kV

El diseño Power Xpert UX se centra en el aislamiento unipolar y el aislamiento de las trayectorias de corriente. Estas zonas libres de arco reducen en gran medida el potencial de fallas internas. En caso de una falla interna, la tecnología de amortiguación de arco integrada opcional puede agotar un arco interno dentro de una sala de conmutación sin causar daños al personal o al equipo. Durante la operación, el bastidor se encuentra detrás de puertas cerradas para garantizar la contención completa del arco interno con una opción para la operación remota completa de la subestación de control sin ingresar a la sala de conmutación.

Observe el interior de nuestro tablero de distribución aislado en aire

El disyuntor en vacío tipo W-VACi de Eaton y nuestra unidad de contactor en vacío tipo W-SLC probada están en el corazón de nuestro sistema de aparamenta extraíble Power Xpert UX. Vea cómo nuestras tecnologías líderes trabajan juntas para garantizar los mejores resultados, haciendo que lo importante funcione.

Subestación de control libre de SF6

Power Xpert UX utiliza tecnología de vacío en lugar de SF6. Esto elimina el riesgo de fugas y minimiza los costos de mantenimiento, así como los costosos procedimientos de eliminación al final de la vida útil, todos los materiales que se reutilizan o reciclan. Campañas de Eaton para subestación de control libre de SF6 para proteger nuestro medio ambiente.
Especificaciones

Datos eléctricos

Power Xpert UX 24 dimensions
Please note that the total height with standard arc channel for venting gasses outside the switchroom. For the availability of solutions for venting inside the switchroom or in case of reduced ceiling height, please contact us.
Rating System Width A (mm) Height B (mm) Height C (mm) Depth (mm)
3.6 kV /  7.2 kV / 12 kV / 17.5 kV 630A - 25 kA 600 2200 2760 1320
3.6 kV ... 17.5 kV 1250A - 25/31.5 kA 600 2200 2760 1320
3.6 kV ... 17.5 kV 2000A - 25/31.5 kA 800 2200 2760 1320
3.6 kV ... 17.5 kV 2500A - 25/31.5 kA 800 2200 2760 1320
3.6 kV ... 17.5 kV 1250A - 40/50 kA 800 2200 2760 1500
3.6 kV ... 17.5 kV 2000A - 40/50 kA 800 2200 2760 1500
3.6 kV ... 17.5 kV 3150A - 25/31.5/40/50 kA 1000 2200 2760 1500
 
Rating System Width A (mm) Height B (mm) Height C (mm) Depth (mm)
24 kV 1250A - 20/25/31.5 kA 800 2320 2880 1570
24 kV 2000A - 20/25/31.5 kA 1000 2320 2880 1570
24 kV 2500A - 20/25/31.5 kA 1000 2320 2880 1570
 
Rating System Width A (mm) Height B (mm) Height C (mm) Depth (mm)
Slimline contactor - 3.6 kV / 7.2 kV   400 2200 2760 1770
Mid-mount contactor panel - 3.6 kV / 7.2 kV / 12 kV   600 2200 2760 1320
spacer

General

Rated voltage  kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Lightning impulse withstand voltage kV 40 60 75 95 125
Power frequency withstand voltage kV 10 20 28 38 50
Rated frequency Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Internal arc classification AFLR kA/s up to 50/1 up to 50/1 up to 50/1 up to 50/1 up to 31,5/1
spacer

Busbar system

Rated voltage kV 3,6 7,2 12 17,5 24 
Rated normal current A 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 4000 630 ... 2500
Rated short time withstand current kA / s 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 25 ... 50/3 20 ...  31.5/3
Rated peak withstand current kA 63 ... 125 63 ... 125 63 ... 125 63 ... 125 50 ... 80
spacer

Circuit-breaker type W-VACi

Rated voltage kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Rated nominal current A 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 4000 (FC) 630 … 2500
Rated breaking current kA 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 20 … 31.5/3
Rated short-circuit making current kA 63 … 125 63 … 125 63 … 125 63 … 125 50 … 80
Rated short time withstand current kA/s 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 25 … 50/3 20 … 31.5/3
spacer

Contactor type W-SLC

Rated voltage kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Rated nominal current A 400 400 400 - -
Rated current contactor / fuse combination A max. 200 max. 200 max. 200 - -
Rated breaking current kA 50* 50* 50* - -
Rated short time withstand current kA/s 6/1 6/1 6/1 - -
Rated peak withstand current kA 15.6 15.6 15.6 - -
*limited by the fuse
spacer

Earthing switch

Rated voltage kV 3,6 7,2 12 17,5 24
Rated short-circuit making current kA 63 … 130  63 … 130  63 … 130  63 … 130  50 ... 80
Rated short time withstand current kA/s 25 …50/3 25 …50/3 25 …50/3 25 …50/3 20 … 31.5/3
spacer

Contactor type W-SLN (Slimline)

Voltaje nominal 3,6 kV 7,2 kV 12 kV 17,5 kV 24 kV
Grado de protección IP4X (IP41, IP42 o IP44 como opción)
Categoría de pérdida de continuidad de servicio LSC2B
Clase de partición PM
Color estándar RAL7035

*double fuse

**limited by the fuse

spacer

Normas y regulaciones

  • IEC 62271-1 para especificaciones comunes
  • IEC 62271-100 para disyuntores
  • IEC 62271-102 para dispositivos de desconexión e interruptores a tierra
  • IEC 62271-105 para combinaciones de interruptor-fusible
  • IEC 62271-106 para contactores y arrancadores de motor
  • IEC 62271-200 para aparamenta encapsulada de metal y dispositivo de control
  • IEC 61869-2 para transformadores de corriente
  • IEC 61869-3 para transformadores de voltaje
  • IEC 60529 para grados de protección (código IP)
  • IEC 61850 para redes de comunicación y sistemas en subestaciones
  • IEC 61243-5 para detectores de voltaje en funcionamiento - Parte 5: sistemas de detección de voltaje
spacer
  • ISO 9001 para gestión de calidad
  • ISO 14001 para gestión ambiental
  • ISO 50001 para gestión energética
spacer