El bastidor en F del variador de frecuencia (VFD) SC9000 EP está diseñado para usarse con motores de inducción o sincrónicos de 4160 V de 6500 caballos de fuerza (horsepower, Hp) hasta 12 000 Hp. Construido sobre la plataforma SC9000 EP, el bastidor en F incluye un poste de corriente encapsulado en silicona para proporcionar una alta confiabilidad, incluso en entornos severos como aguas residuales, minería y gas y petrolero. Además, el variador del bastidor en F utiliza componentes SC9000 EP comprobados, incluidos rectificadores, inversores y filtros dV/dT conectados en paralelo para alcanzar capacidades nominales de hasta 12 000 Hp.
| CABALLOS DE FUERZA | 6500 Hp a 12 000 Hp |
| SEMICONDUCTORES DE ENERGÍA | IGBT, diodos |
| CONVERTIDOR LATERAL | Rectificador de diodo de 24 pulsos |
| INVERSOR | Módulos de potencia IGBT encapsulados |
| CONTROL | Procesador de señal completamente digital de bucle cerrado sin sensores |
| AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN DE POTENCIA | Cable de fibra óptica |
| EFICIENCIA | >97 % |
| TRABAJO DE SERVICIO | Estándar 110 % durante 1 minuto cada 10 minutos. Opcional 150 % durante 1 minuto cada 10 minutos. |
| FRECUENCIA DE ENTRADA | 60 Hz ±5 % |
| FRECUENCIA DE SALIDA | 0 a 120 Hz |
| VOLTAJE DE SALIDA | 4160 V |
| REGULACIÓN DE VELOCIDAD | 0,1 % sin retroalimentación de tacómetro, 0,02 % con retroalimentación de tacómetro |
| DESPLAZAMIENTO POR PÉRDIDA DE ENERGÍA | 5 ciclos |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 0 a 40 °C |
| ALTITUD | 0 a 1006 m (0 a 3300 ft) |
| PÉRDIDAS EN VATIOS | 23 vatios/Hp con transformador, 9 vatios/Hp con transformador remoto |