Descargar documento () de 20
Interruptores y seccionadores para instalaciones aéreas

Interruptores trifásicos

Los interruptores trifásicos de la serie Cooper Power de Eaton proporcionan una amplia gama de interruptores aéreos trifásicos para satisfacer las necesidades del sistema de distribución. Los interruptores de derivación están diseñados para proporcionar una manera económica de derivar y desconectar los reconectores y reguladores de distribución montados en postes, lo que permite el mantenimiento sin alterar la continuidad del servicio. Los interruptores de vacío son para uso general, automatización de distribución y aplicaciones de conmutación de distribución.

Interruptores de clase de distribución
Varias aplicaciones
Preconfigurado
Instalación fácil
Fuerzas magnéticas de alta corriente
Confiabilidad mejorada

Características principales

  • Aislantes de polímero UltraSIL: Opción de aislamiento más duradero que la porcelana, que ofrece un mayor rendimiento de aislamiento en entornos altamente contaminados, alto nivel de seguridad debido al peso reducido en comparación con la porcelana, junto con flexibilidad y resistencia
  • Cuchillas de cobre chapadas en plata: Mayor eficiencia de transferencia de corriente
  • Facilidad de instalación: Consta de tres interruptores de derivación accionados por pértiga D-73P3, premontados en una cruceta de fibra de vidrio, lo que simplifica la instalación
  • Los protectores de hielo opcionales hacen que el interruptor de Fuerza Magnética pueda abrirse y cerrarse con una acumulación de hielo de 1,9 cm (3/4")
  • Brazo de captación de Fuerza Magnética Reliabreak: Aislado en un lado, que aísla al interruptor de la ruta de corriente durante una operación de cierre
  • Ménsulas de remate de bloqueo positivo de Fuerza Magnética: Para remates en ángulo sin distorsión de las ménsulas
  • Interruptor DAS: Agregue medición y seccionamiento a las redes inteligentes automatizadas existentes o futuras cuando no se necesite la interrupción de fallas
  • Interruptor VCS-3: Para una amplia gama de aplicaciones de conmutación de corriente inductiva y corriente capacitiva

El interruptor de Fuerza Magnética admite múltiples aplicaciones del sistema de distribución

Los interruptores de Fuerza Magnética de la serie Cooper Power de Eaton son interruptores de apertura de carga aéreos trifásicos, operados por grupos, de distribución. El interruptor de Fuerza Magnética puede utilizarse para seccionalizar, poner en paralelo, desviar o aislar líneas.

Diseñado para brindar confiabilidad y durabilidad

Los contactos de bucle inverso utilizan fuerzas magnéticas de alta corriente (Fuerza Magnética) para mayor confiabilidad y permiten mantener una alta presión de contacto durante condiciones de falla. Esta característica evita la picadura y distorsión de la cuchilla del interruptor y los contactos, incluso bajo sobrecarga momentánea intensa.

Interruptor D73P preconfigurado para una fácil instalación

Las crucetas preconfiguradas con opciones de interruptor de derivación permiten una instalación en campo rápida y fácil.

Conmutación trifásica inteligente: confiable hasta el núcleo

El interruptor de automatización de distribución de interrupción de vacío trifásico, controlado electrónicamente, serie DAS de Cooper Power de Eaton proporciona sistemas de automatización, medición avanzada de seccionamiento y conmutación confiables y económicos para circuitos de distribución de hasta 38 kV. Con la tecnología líder en la industria, el interruptor trifásico DAS y el control iDC con la plataforma de software ProView alojan un conjunto completo de funcionalidades de conmutación, automatización, medición y adquisición de datos para maximizar el rendimiento del sistema y reducir las interrupciones del cliente mientras optimiza la red a través de datos en tiempo real.

Conmutación del banco de capacitores

El interruptor VCS-3 de la serie Cooper Power de Eaton está diseñado para una amplia gama de aplicaciones de conmutación de corriente inductiva y corriente capacitiva. Una variedad de opciones y accesorios facilitan la incorporación del VCS-3 en aplicaciones de conmutación de capacitores.
Especificaciones
Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨en la descripción.

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close