Descargar documento () de 20

Gabinete antisísmico E2 zona 4

La construcción de servicio pesado del gabinete de servidores E2 zona 4 de Eaton ayuda a mantener la estabilidad durante eventos sísmicos.  El gabinete está probado de acuerdo con NEBS GR-63_CORE y ANSI T1.329.

Características de diseño del gabinete de servidores

  • Estructura soldada de acero de 2,6 mm (0,10”) (calibre 12) de servicio pesado
  • Construcción de esquinas de servicio pesado y refuerzo transversal lateral para mayor rigidez
  • Pestillos de compresión del panel lateral de servicio pesado
  • Paneles laterales sólidos con bloqueo desmontable y pestillos de compresión
  • Puerta con cierre frontal desmontable de plexiglás ahumado
  • Puerta con cierre trasero desmontable con persianas en la parte superior/inferior
  • Rieles de montaje ajustables de servicio pesado 
  • Base abierta para acceder a los cables que pasan por el piso
  • Panel superior perforado para una ventilación óptima y montaje de ventilador opcional
  • El diseño con bisagra de liberación rápida permite retirar rápida y fácilmente las puertas delantera y trasera.
  • Los kits de anclaje sísmico incluyen pernos de anclaje con clasificación sísmica, cuñas de nivelación y placas de anclaje.
e2z4-enclosure-no-side-panel.jpg
Especificaciones

Gabinetes E2Z4

Para obtener más información, consulte o descargue la sección E2Z4 del catálogo de datos y comunicaciones de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán más detalles de modelos y especificaciones.

Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.