Eaton ofrece una amplia variedad de soportes de base, soportes de tuberías y ajustadores de la serie B-Line, que se usan para sostener la tubería desde una estructura o superficie base donde se puede requerir un ajuste vertical. Las sillas de tuberías están diseñadas para agregar soporte a la tubería horizontal desde puntales de piso, mientras que las sillas de tuberías con ajustador se usan cuando se requiere un ajuste vertical.
Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.
El ajustador de tuberías B3089 cuenta con un vástago roscado recto que permite ajustarlo después de la instalación. Está diseñado para usarse con tuberías de 38,1 mm (1 1/2”) a 914 mm (36”).
El soporte de tuberías B3090 con perno en U está diseñado para sostener tuberías horizontales desde un puntal de piso. Se suministran el perno en U y las tuercas hexagonales para sujetar la tubería a la silla de manera segura. Para completar el puntal de piso, usar con el soporte de tuberías B3088.
El soporte de tuberías de silla ajustable B3093 está diseñado para sostener tuberías horizontales desde un puntal de piso donde se requiere ajuste vertical. Se suministran el perno en U y las tuercas hexagonales para sujetar la tubería a la silla de manera segura. Para completar el puntal de piso, usar con el soporte de tuberías roscado B3088T.
El soporte de tuberías de silla B3095 está diseñado para sostener tuberías horizontales desde puntales de piso. Para completar el puntal de piso, usar con el soporte de tuberías B3088.
Eaton ofrece una amplia variedad de soportes de base, soportes de tuberías y ajustadores de la serie B-Line para sostener tuberías en diversas aplicaciones.
Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.