Descargar documento () de 20
Sistemas y accesorios para riostras

Tuercas de canal, pernos en U, varillas roscadas (ATR) y accesorios de montaje de la serie B-Line

Las tuercas de canal/metal de la serie B-Line están diseñadas para proporcionar una potencia de agarre esencial para facilitar la instalación. Los accesorios de montaje para estructuras metálicas de la serie B-Line funcionan junto con el sistema de montantes de la serie B-Line para garantizar resistencia, durabilidad y alto rendimiento.

Arandela con tuerca de seguridad deslizable BUZZNUT

El diseño rápido y deslizable permite que la arandela se bloquee en su lugar en cualquier punto a lo largo de la varilla roscada.

Las tuercas de canal facilitan las conexiones y la instalación.

  • Inserte la tuerca de canal en cualquier lugar a lo largo de la ranura continua del canal.
  • Gire la tuerca de canal 90 grados para alinear las ranuras de la tuerca con los bordes invertidos del canal.
  • Coloque el accesorio sobre la tuerca de canal e inserte el perno para iniciar cualquier conexión.
  • Con un giro de llave, la tuerca de canal bloquea sus dientes firmemente contra los bordes invertidos del canal.
  • Tuercas de canal (estándar y métricas)
  • Tuercas con resortes
  • Tuercas sin resortes
  • Tuercas giratorias
  • Tuercas de perno con resortes
  • Tuercas de perno sin resortes
  • Tuercas de perno giratorias
  • Arandelas de tuercas combinadas

Varilla roscada

La varilla roscada (ATR) está disponible en acabado de acero inoxidable tipo 304 o con recubrimiento de zinc.  Entre los tamaños, se incluyen longitudes de 91 cm (36”), 183 cm (72”), 305 cm (120”) y 366 cm (144”) en 6,35 mm (1⁄4”) hasta 25,4 mm (1”) de diámetro.

 

Oferta de productos de accesorios para pernos

  • Pernos en U
  • Varilla roscada (ATR)
  • Tuercas de pernos
  • Pernos hexagonales
  • Tuercas hexagonales
  • Clips de montura
  • Accesorios para arandelas
  • Tuercas de canal
  • Tornillos
  • Tornillos de extremo con cabeza hexagonal
  • Pernos
  • Arandelas
Especificaciones

Las tuercas de canal, las varillas roscadas (ATR) con pernos en U y los accesorios de montaje de la serie B-Line simplifican la instalación y maximizan la productividad.  Para obtener más información, visite los recursos y consulte o descargue el catálogo del sistema de montantes.

 

Pernos, tornillos y tuercas

  • Cumplen con los requisitos físicos y químicos de ASTM A307, SAE J429 o ASTM A563.
  • Tienen roscas de tornillo de pulgada unificada (gruesas, UNC).
  • Las roscas métricas ISO están disponibles por solicitud especial.
  • Materiales y acabados, excepto donde se indique lo contrario:
    • Simples (ASTM A108/A307 Gr. A, ASTM A563, SAE J429)
    • Zinc de galvanizado electrolítico (ASTM B633 SC1 Tipo III)
    • Zinc cromo (ASTM F1136 Gr. 3)
    • Galvanizado por inmersión en caliente (ASTM A153)
    • Acero inoxidable tipo 316 (MPIF 35/ASTM F593)
    • Aluminio (ASTM F468 S4)
channel-nuts-500x500.jpg

Tuercas de canal

  • Moldeado a presión, mecanizado y endurecido con acero
  • Cumple con los requisitos de ASTM A108 o ASTM A36 para tamaños más grandes.

 

Tuerca giratoria de la serie B-Line

TN221, TN227, TN222, TN224, TN223, TN228, TN226, TN225, TN525, TN255


Tuerca giratoria de la serie B-Line, roscas métricas

 BMT-6, BMT-8, BMT-10, BMT-12, BMT-D-12

twirl-nut-500x500.jpg

Tuercas de canal

TUERCAS DE CANAL SIN RESORTES N221WO, N222WO, N224WO, N223WO, N228WO, N226WO, N225WO, N525WO, N255WO, N555WO, N275WO, N575WO, N278WO
TUERCAS DE CANAL/ROSCAS MÉTRICAS BMS-6, BMS-8, BMS-10, BMS-12, BMS-D-12

TUERCAS CON RESORTES

TUERCAS CON RESORTES N721, N221, N521, N727, N227, N527, N722, N222, N522, N724, N224, N524, N723, N223, N523, N728, N228, N528, N726, N226, N526, N725, N225, N525, N755, N255, N555, N775, N275, N575, N778, N278
TUERCAS CON RESORTES/ROSCAS MÉTRICAS BMS-6L, BMS-6M, BMS-6S, BMS-8L, BMS-8M, BMS-10L, BMS-10M, BMS-10S, BMS-12M, BMS-12S, BMS-D-12L, BMS-D-12M

Tuercas de perno giratorias

Disponibles en tamaños de 19,05 mm (¾”), 25,4 mm (1”), 31,75 mm (1 ¼”) y 38,1 mm (1 ½”)

  • STN224
  • STN228
  • STN225
  • STN525
twirl-stud-nuts-500x500.jpg

Tuercas de pernos

TUERCA DE PERNO SIN RESORTE

Disponibles en tamaños de 19,05 mm (¾”), 25,4 mm (1”), 31,75 mm (1 ¼”) y 38,1 mm (1 ½”)

SN224 WO, SN228 WO, SN225 WO, SN525 WO

TUERCA DE PERNO CON RESORTE

Disponibles en tamaños de 19,05 mm (¾”), 25,4 mm (1”), 31,75 mm (1 ¼”) y 38,1 mm (1 ½”)

SN724, SN224, SN524, SN728, SN228, SN528, SN725, SN225, SN525

Arandela de tuerca combinada

  • NW524
  • NW528
  • NW525
  • NWM6
  • NWM8
  • NWM10
  • NWM12
combo-nutwWasher-500x500.jpg

Tuercas de cinta transportadora doble

  ESPECIFICACIONES
FACTOR DE SEGURIDAD
3
MATERIAL ASTM 1011SS Gr. 33
ACABADO Zinc de galvanizado electrolítico (ASTM B633 SC1)
NÚMERO DE PIEZA DCN 3/8

Perno en U de la serie B501

  • Diseñado para usar con conductos rígidos o tuberías de hierro
  • Carga de diseño: 2,67 kN (600 lb) a 10,70 kN (2400 lb)
  • Disponible en varios tamaños
ubolt-500x500.jpg

Pernos en U cuadrados de la serie B500

  • Incluyen tuercas hexagonales
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico, acero inoxidable tipo 304
square-ubolt-500x500.jpg

Tornillos

  ACABADO ESTÁNDAR
HHCS, tornillos de extremo con cabeza hexagonal
Zinc de galvanizado electrolítico, acero inoxidable
SFHMS, tornillos para metales con cabeza plana ranurada
Zinc de galvanizado electrolítico
SRHMS, tornillos para metales con cabeza redonda ranurada
Zinc de galvanizado electrolítico
SHHMS, tornillos para metales con cabeza hexagonal embutida ranurada de combinación
Zinc de galvanizado electrolítico, acero inoxidable
CNPSS, tornillo de fijación de punta cónica con cabeza cuadrada
Zinc de galvanizado electrolítico

Colgadores giratorios

  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
  • Números de pieza:
    • B446A-3/8: solo hembra; 9,52 mm (3/8”) – 16 HN
    • B446A-1/2: solo hembra; 12,7 mm (1/2”) – 13 HN
    • B446B-3/8: solo macho; 9,52 mm (3/8”) – 16 HN
    • B446B-1/2: solo macho; 12,7 mm (1/2”) – 13 HN
    • B446C-3/8: hembra – hembra: 9,52 mm (3/8”) – 16 HN
    • B446C-1/2: hembra – hembra; 12,7 mm (1/2”) – 13 HN
    • B446-3/8: hembra – macho, 9,52 mm (3/8”) – 16 HN
    • B446-1/2: hembra – macho, 1,7,7 mm (1/2”) – 13 HN
B446.jpg

Perno de borde

ACABADO ESTÁNDAR Zinc de galvanizado electrolítico
NÚMERO DE PIEZA B617

Conexión giratoria

ACABADO ESTÁNDAR Zinc de galvanizado electrolítico  
TAMAÑO PARA Varillas roscadas 16 de 9,52 mm (3/8”)  
CERTIFICACIÓN UL Admite tuberías de hasta 101,60 mm (4”) según NFPA 13  
NÚMERO DE PIEZA Fig. 75  

Solución Buzznut

  • Se puede instalar en cualquier posición a lo largo de la ATR.
  • Elimina la necesidad de roscar tuercas hexagonales en la ATR.
  • Factor de seguridad de carga de 3
  • Torque: 8 Nm (6 ft/lb)
  • Disponible con recubrimiento de zinc o acero inoxidable 316
  • Números de pieza: SLWN1/4, SLWN3/8, SLWN1/2, SLWN5/8, SLWNM6, SLWNM8, SLWNM10, SLWNM12
Buzznut strut application image

Múltiples tuercas y arandelas disponibles en varios tamaños

SERIE HN Tuercas hexagonales
MSQN Tuercas cuadradas para metales
SQN Tuercas cuadradas
SLN Tuerca de bloqueo deslizante
FW Arandelas planas
FFW Arandelas planas grandes
LW Arandelas de bloqueo

Piezas de refuerzo de varillas, acoplamientos y colgadores

Pieza de refuerzo de varilla de colgador SC228

  • Para ATR de 9,52 mm (3/8”) a 15,88 mm (5/8”)
  • Acabado estándar: zinc

Pieza de refuerzo de varilla (Fig. 98)

  • Para ATR de 9,52 mm (3/8”) a 22,23 mm (7/8”)
  • Usar solo con montante calibre 12
  • Fija el canal a la varilla de colgador para refuerzo sísmico vertical.
  • Acabado estándar: zinc

Pieza de refuerzo de varilla (Fig. 98B) con cabeza de perno desprendible

  • Para ATR de 9,52 mm (3/8”) a 22,23 mm (7/8”)
  • Usar solo con montante calibre 12
  • Fija el canal a la varilla de colgador para refuerzo sísmico vertical.
  • La función de cabeza de perno desprendible permite asegurar un torque adecuado.
  • Acabado estándar: zinc

Pieza de refuerzo de varilla de colgador SC-UB

  • Para ATR de 19,05 mm (3/4”) a 22,23 mm (7/8”)
  • Incluye:
    • 1 perno en U B3188-1-1/2WO
    • 2 tuercas hexagonales 16 de 9,52 mm (3/8”)
    • 1 placa de 2 orificios
  • Acabado estándar: zinc

Serie B655, acoplamiento de varilla

  • El índice de carga para cada acoplador cumple con el valor de las varillas roscadas (ver valores de carga de ATR).
  • Acabado estándar: recubrimiento de zinc, acero inoxidable tipo 304

Serie B656, acoplamiento de varilla reductora

  • El índice de carga para cada acoplador cumple con el valor de las varillas roscadas (ver valores de carga de ATR).
  • Acabado estándar: recubrimiento de zinc, acero inoxidable tipo 304

Serie BHR, varilla caliente para colgadores de trapecio

  • Largo de 30,5 cm (12”) de varilla roscada ensamblada con acoplamiento de varilla, tuercas hexagonales de bloqueo, arandela cuadrada y tuerca de canal.
  • Números de pieza:
    • BHR1225ZN
    • BHR1238ZN
    • BHR1250ZN
    • BHR1262ZN
  • Sistema de colgado KwikWire
Descargar enlaces
X
Download Close