Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Insertos para concreto

Los insertos para concreto de la serie B-Line incluyen insertos para concreto continuos, insertos puntuales y más.

Fijación/soporte de techo

  • Los insertos para concreto ayudan a sostener y fijar los colgadores de trapecio, los bastidores de tuberías suspendidos, las bandejas de cables y los colgadores de tuberías individuales o múltiples en los techos.

Fijación/soporte de pared

  • Los insertos para concreto ayudan a sostener puntales de túneles de montante, refuerzos de equipos, soportes y bastidores de tuberías en aplicaciones de pared.

El canal de la serie B-Line también se puede unir a paredes y pisos de concreto con anclajes de expansión.

Insertos para concreto de ranura continua

Están diseñados para proporcionar un sistema de soporte preestablecido en techos, paredes y pisos de concreto a fin de permitir la flexibilidad de la fijación en cualquier punto a lo largo del canal; y proporcionan un excelente sistema de soporte para tuberías, conductos y bandejas de cables. 

Insertos puntuales

Los insertos puntuales sostienen tuberías individuales o colgadores tipo trapecio y ofrecen flexibilidad total en cuanto a tamaños de varillas y sujetadores. 

 

Especificaciones

Especificaciones para la línea de productos de insertos para concreto de la serie B-Line

Insertos para concreto de la serie B22-I

  • Número de modelo: B22-I-3 a B22-I-8
    • Carga de diseño de B22-I-3: 2,22 kN (500 lb)
    • Carga de diseño de B22-I-4: 3,56 kN (800 lb)
    • Carga de diseño de B22-I-6: 4,45 kN (1000 lb)
    • Carga de diseño de B22-I-8: 5,34 kN (1200 lb)
  • Números de modelo: B22-I-12 a B22-I-240
    • Carga de diseño de 8,89 kN (2000 lb) por pie
      de longitud de inserto para concreto con factor
      de seguridad de 3 en concreto de 3000 psi
  • Los insertos para concreto B22-I se suministran con rellenos de poliestireno.
    Las cubiertas B3322 se suministran con insertos de hasta 203,2 mm (8”).
    de largo; y las cubiertas B205 se suministran con
    insertos de 304,8 mm (12”) y más largos.
  • Materiales: acero simple (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011), acero pregalvanizado (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A653SS)
  • Acabados: lisos, Dura Green, pregalvanizados, galvanizados por inmersión en caliente 
B22I-series.jpg

Insertos para concreto de la serie B32-I

  • Número de modelo: B32-I-3 a B32-I-8
    • Carga de diseño de B32-I-3: 2,22 kN (500 lb)
    • Carga de diseño de B32-I-4: 3,56 kN (800 lb)
    • Carga de diseño de B32-I-6: 4,45 kN (1000 lb)
    • Carga de diseño de B32-I-8: 5,34 kN (1200 lb)
  • Números de modelo: B22-I-12 a B22-I-240
    • Carga de diseño de 8,89 kN (2000 lb) por pie de longitud de inserto para concreto con factor de seguridad de 3 en concreto de 3000 psi
  • Las cargas concentradas en los últimos 50,8 mm (2”) de los insertos para concreto de 203,2 mm (8”) y más largos no deben superar los 4,45 kN (1000 lb).
  • El inserto para concreto debe fijarse a los moldes en intervalos de 406,4 mm (16”) a 609,6 mm (24”).
  • Los insertos para concreto continuos B32-I están hechos de canal B32. Use las tuercas de canal diseñadas para usar en canal B32.
  • Los insertos para concreto B32-I se suministran con rellenos de poliestireno. Los capuchones B3332 se suministran con insertos de hasta 203,2 mm (8”) de largo; y los capuchones B206 se suministran con insertos de 304,8 mm (12”) y más largos.
B32I-12-concrete-insert.jpg
  • Materiales: acero simple (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011), acero pregalvanizado (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A653SS)
  • Acabados: lisos, Dura Green, pregalvanizados, galvanizados por inmersión en caliente 

Insertos para concreto de la serie B52-I

  • Carga de diseño de B52-I-12  a B52-240
    • de 6,67 kN (1500 lb) por pie de longitud de inserto para concreto con factor de seguridad de 3 en concreto de 3000 psi
  • Los insertos para concreto B52-I se suministran con rellenos de poliestireno. Los capuchones B3352 se suministran con insertos de 203,2 mm (8”) de largo; y los capuchones B220 se suministran con insertos de 304,8 mm (12”) y más largos.
  • Materiales: acero simple (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011), acero pregalvanizado (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A653SS) 
  • Acabados: lisos, Dura Green, pregalvanizados, galvanizados por inmersión en caliente   
B52I-series.jpg

Insertos puntuales de la serie B2500

  • Carga de diseño: 2,67 kN (600 lb)
  • Factor de seguridad: 5
  • Material: acero (rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011)
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
B2500-spot-insert.jpg

Tuercas cuadradas para insertos N2500

  • Para usar con el inserto puntual N2500
  • Material: Acero (ASTM A36)
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
N2500-insert-square-nut.jpg

Insertos puntuales de servicio pesado B2503

  • Están diseñados para usar donde se requieren cargas pesadas
    en aplicaciones de muros cortina.
  • Los capuchones de poliestireno evitan la filtración de concreto
    en el canal.
  • Carga de diseño: 22,2 kN (5000 lb)
  • Factor de seguridad: 3
  • Material: acero de calibre 12 (2,6 mm [0,10”])
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
B2503-heavy-duty-spot-insert.jpg

Insertos puntuales B2505 a B2508

  • Para sostener tuberías de 250 mm (10”), use el inserto B2505 con tuercas de canal 11 de
    15,87 mm (5/8”).
  • Para sostener tuberías de hasta 200 mm (8”) inclusive, use insertos B2506,
    B2507 y B2508 con las tuercas de canal deseadas.
  • Factor de seguridad: 5
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
B2506-spot-insert.jpg

Insertos puntuales de servicio ligero B2501

  • Fijación de concreto para aplicaciones de servicio ligero
  • Tapa con código de color en la rosca para identificar el tamaño de varilla
    y para ayudar a impedir la filtración de concreto
    • Amarillo de 6,35 mm (1/4”)
    • Roja de 9,52 mm (3/8”)
    • Azul de 12,7 mm (1/2”)
  • Factor de seguridad: 5,1 cm (2”)
  • Aplicación rápida y fácil
  • Sin filtraciones de concreto
  • Construcción unificada de una pieza 
B2501-light-duty-spot-insert.jpg

Cubiertas tipo X

  • Certificación UL para uso exclusivo en canalizaciones
  • Material: calibre 12 (2,6 mm [0,10”])
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
x-type-end-caps.jpg

Cubiertas tipo Y

  • Certificación UL para uso exclusivo en canalizaciones
  • Material: calibre 14 (1,9 mm [0,07”])
  • Acabado estándar: zinc de galvanizado electrolítico
y-type-end-caps.jpg

Placas de empalme de juntas

  • Se usan en puntos de empalme para evitar la filtración de concreto en tramos largos y continuos de insertos de concreto.
  • Material: calibre 18 (1,2 mm [0,05”])
  • Acabado estándar: pregalvanizado 
B380-series-joint-splice-plate.jpg

Sujetadores de manguitos de tuberías

  • Permiten la fijación rígida de los manguitos de tubería a los moldes de pared y piso para el vertido de concreto.
  • Se adaptan a los anexos 40 y 80 para grosores de paredes de 8 mm (5/16”) o más pequeños.
  • Se instalan fácilmente con un martillo. 
BD40-pipe-sleeve-fasteners.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.