Descargar documento () de 20
Abrazadores media tensión Omega

Accesorios para bridas y plataformas

Eaton ofrece los accesorios para bridas y plataformas de la serie B-Line diseñados para suspender varillas de vigas, concreto y otras superficies estructurales mediante atornillado o soldadura. Están disponibles en diversas opciones, tamaños, acabados y materiales. 

Soluciones de bridas de techo

Las bridas de techo de las series B3199R y B3199RCT se usan para fijar un colgador o varilla de soporte a una viga, techo o paredes. La serie B3100R está disponible en un acabado simple o electrogalvanizado, mientras que la serie B3199RCT está revestida con Dura-Copper de la serie B-Line.

Placa de techo de acero

La placa de techo totalmente de acero (Fig. 78 de TOLCO) está diseñada para fijarse a vigas de madera, techos, plataformas de metal o paredes. También se puede soldar a una viga de acero.

Clip en ángulo de servicio ligero

El clip en ángulo de servicio ligero de la serie B3060 está diseñado para fijar una varilla de colgador 16 de 9,52 mm (3/8”) a los lados de vigas o paredes.
Especificaciones

Eaton ofrece la serie B-Line de accesorios para plataforma y brida diseñados para suspender varillas de vigas, concreto y otras superficies estructurales mediante atornillado o soldadura. Están disponibles en diversas opciones, tamaños, acabados y materiales. 

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close