Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Corta incendios

La solución corta incendios de la serie B-Line incluye una variedad de productos para crear una barrera que impide que la transmisión de humo, fuego y gases tóxicos se esparza entre habitaciones y pisos adyacentes durante el período de tiempo nominal. La solución corta incendios incluye:

  • Cojines y almohadillas
  • Selladores
  • Hojas compuestas
  • Solución de paso rápido
  • Bastones y almohadillas de masilla
  • Cojines autobloqueantes de barrera contra incendios     
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Solución corta incendios

La solución corta incendios de la serie B-Line incluye una variedad de productos para crear una barrera que impide que la transmisión de humo, fuego y gases tóxicos se esparza entre habitaciones y pisos adyacentes durante el período de tiempo nominal. Para obtener más información y especificaciones, consulte o descargue el folleto de productos corta incendios.

Cojines autobloqueantes para barrera contra incendios de 3M

  • Números de modelo:
    • FSP-SLP-S (tamaño pequeño)
    • FSP-SLP-M (tamaño mediano)
    • FSP-SLP-L (tamaño grande)
  • Son muy fáciles de instalar y permiten ahorrar tiempo y mano de obra.
  • Son fáciles de retirar y son totalmente reutilizables, sin que se produzcan bloqueos ni fusión de materiales.
  • No requieren corte; no quedan residuos.
  • Clasificación F con certificación UL de hasta tres horas
  • Sistemas con certificación UL con abertura de hasta 3,484 centímetros cuadrados (540 pulgadas cuadradas)
  • Supera la prueba de flujo de manguera sin la engorrosa malla de alambre
  • Sello de humo probado y certificado
  • Certificado para aberturas con tapas aislantes o rellenas en placas de yeso o concreto
  • Producto disponible en tres (3) tamaños
  • Una (1) o dos (2) bandejas para cables por abertura     
fire-barrier-self-locking-pillows.jpg

Masilla moldeable para barrera contra incendios de 3M

  • Números de modelo:
    • FSP-MPP-4x8 (tamaño pequeño)
    • FSP-MPP-7x7 (tamaño mediano)
    • FSP-MPP-9x9 (tamaño grande)
  • Flexible y fácil de moldear en cualquier forma.
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, pero no a las manos del aplicador.
  • Las almohadillas se adaptan y se adhieren fácilmente a una amplia variedad de cajas para interruptores metálicas y no metálicas.
  • Amplia gama de sistemas con certificación UL
  • Excelentes propiedades de envejecimiento     
fire-barrier-moldable-putty-application.jpg

Hojas compuestas CS-195+ para barrera contra incendios de 3M

Ideales para aberturas con tapas aislantes corta incendios y penetraciones de múltiples cables, conductos de tuberías, conductos de colectores y bandejas de cables.

  • Números de modelo:
    • FSP-CS-16x28
    • FSP-CS-28x52
    • FSP-CS-36x24
    • FSP-CS-36x36
    • FSP-CS-36x41
  • Intumescente
  • Producto liviano y fácil de manejar: simplemente corte y forme para ajustar
  • Fácil de instalar con herramientas comerciales comunes
  • Fácil de ajustar: perfore o taladre y use tornillos autorroscantes o pernos de anclaje
  • Aplicaciones disponibles para la parte inferior del piso
  • No se requiere mezcla ni contención
  • Reingresable
  • Propiedades de envejecimiento documentadas     
fire-barrier-composite-sheets-application.jpg

Dispositivos de paso rápido para barrera contra incendios de 3M

  • Números de modelo de dispositivos cuadrados
    • FSP-QPS-2
    • FSP-QPS-4
  • Número de modelo de dispositivo redondo
    • FSP-QPR-4
  • Números de modelo de soportes de montaje opcionales
    • FSP-QPS-2BRK (para FSP-QPS-2)
    • FSP-QPS-4BRK (para FSP-QPS-4)
    • FSP-QPR-4BRK (para FSP-QPR-4)
  • Con bisagra para cables existentes
  • Apilable para múltiples penetraciones
  • Soportes de montaje opcionales: simples o triples
  • Instalar antes o después del ensamble de pared de yeso
  • Color rojo fácilmente identificado
  • Cables de paso rápido
  • Cumple con el Código de seguridad personal 101 de JCAHO y NFPA
  • Clasificación UL de 1, 2 y 3 horas de fuego (F) y temperatura (T)
  • Clasificación L de UL, sello de humo frío y caliente     
fire-barrier-quick-pass-devices.jpg

Sellador CP-25WB+ para barrera contra incendios de 3M

  • Número de modelo: FSP-BC-25
  • Base de agua: fácil limpieza y eliminación de rutina sin manipulación especial
  • Sistema de una pieza: no requiere mezclar ni medir
  • Intumescente y endotérmico
  • Fórmula sin pandeo ni halógenos
  • Secado rápido: sin pegajosidad en aproximadamente 10 a 15 minutos
  • Sello resistente al agua
  • Se puede pintar
  • Propiedades de envejecimiento documentadas     
fire-stop-caulk-sealant-cpP25wb.jpg

Sellador IC-15WB+ para barrera contra incendios de 3M

Para usar como sellador contra agua, gas nocivo, humo y fuego de una pieza.

  • Rentable
  • Probado por UL
  • El color amarillo distintivo facilita las inspecciones     
fire-stop-caulk-ic15wb-app.jpg

Alfombra de la serie Interam E-5 de 3M

Bloquea la penetración del calor al absorber químicamente la energía térmica para proteger el acero estructural y las bandejas de cables.

  • Número de modelo: FSP-EMAT
  • Proporciona hasta tres (3) horas de protección de circuito eléctrico.
  • Está hecha de una combinación de materiales orgánicos/inorgánicos.
  • Es duradera para exteriores.
  • Es endotérmica.
  • Está disponible con refuerzo de acero inoxidable o aluminio.
  • Ofrece un rendimiento excepcional en incendios de alta intensidad.
  • Es fácil de instalar en aplicaciones nuevas o directamente sobre la protección contra incendios existente.     
fire-stop-interam-e-5-series-mat-prod.jpg

Cinta de papel de aluminio 3M

  • Número de modelo: FSP-AT-425
  • Diseñada para sellar los bordes cortados de las alfombras Interam de 3M™ para completar el encapsulado total.     
fire-stop-interam-t-49-tape-425.jpg

Kits y accesorios con manguito de pared y contra incendios

Consulte el folleto para conocer los números de modelo y las especificaciones

wall-sleeve-kit.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close