Descargar documento () de 20

Escudos de protección de aislamiento

Eaton ofrece una amplia variedad de escudos de protección de aislamiento para ayudar a proteger el aislamiento de tuberías contra daños cuando se usan con colgadores de tuberías, colgadores de horquilla, soportes de riostra y más.  Están disponibles en una variedad de opciones para satisfacer diversas necesidades de aplicación. 

Para obtener una descripción general de la línea completa, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías

Soportes de tubería Snap ‘N Shield
Si busca una forma rápida y fácil de proteger el aislamiento de la tubería, el soporte de tubería Snap ‘N Shield mejorado de Eaton está diseñado para instalarse hasta un 60 % más rápido que los escudos metálicos tradicionales.

Soportes de tubería Snap ‘N Shield

Mientras que las piezas cortadas de PVC o los escudos metálicos tienden a moverse o incluso a caerse con el tiempo, el soporte Snap ‘N Shield se fija directamente al soporte y ayuda a eliminar el movimiento del escudo.   

El reborde curvo y la superficie interior texturizada permiten el libre movimiento de la tubería y el aislamiento dentro del escudo.  Esto contribuye en gran medida a evitar que el aislamiento se desgarre y posiblemente cause daños.

snap-n-shield-strut-support.jpg

Características principales

  • Ofrece un diseño de una pieza sin herramientas que se encaja en el canal de riostra o en los colgadores de tuberías.
  • El área de contacto de la riostra aumentó más del 15 % en la mayoría de los tamaños de uso más frecuente, lo que crea un ajuste más seguro.
  • El área de contacto de aislamiento es de aproximadamente un 15 % más para distribuir la carga de manera más uniforme.
  • Los canales estructurales mejoran la clasificación de aplastamiento en más del 25 % en la fijación de la riostra.
  • Las normas MSS requieren 304,8 mm (12”) de superficie de contacto para tamaños de tuberías de hasta 101,6 mm (4”). Todos los tamaños de Snap ‘N Shield tienen 304,8 mm (12”) de superficie de contacto.

Series B3151 y B3143

El escudo de protección de aislamiento B3151 se emplea para ayudar a proteger el aislamiento de tuberías cuando se usa con colgadores de tuberías. El escudo B3153 cumple el mismo propósito, pero también cuenta con lengüetas de cierre en la parte inferior del escudo para centrar y fijar el escudo al colgador.

b3151-shield-lock-tabs.jpg
b3155-short-shield-lock-tabs.jpg

Series B3154 y B3155

El escudo de protección de aislamiento corto B3154 se emplea para la protección de espuma, fibra de vidrio o aislamiento de alta densidad cuando se usa con colgadores de tuberías. El escudo B3155 (que se muestra en la foto) tiene la misma función, pero también cuenta con lengüetas de cierre en la parte inferior del escudo para centrar y fijar el escudo al colgador.

Series B3160 a B3165

Las monturas de protección de cubierta de tubería están diseñadas para proteger el aislamiento de tuberías en líneas de alta temperatura. Las monturas miden 304,8 mm (12”) de largo. Los tamaños de monturas de 304,8 mm (12”) y más también cuentan con un canal central incluido. 

b3160m-pipe-covering-protection-saddle.jpg
Especificaciones

Información técnica sobre los escudos de protección de aislamiento

Eaton ofrece una amplia variedad de escudos de protección de aislamiento, incluida la solución de soporte de tuberías con escudo Snap ‘N Shield

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close

Video del sistema de soporte Snap ‘N Shield

Si busca una forma rápida y fácil de proteger el aislamiento de tuberías, el nuevo soporte de tuberías Snap ‘N Shield mejorado de Eaton está diseñado para instalarse hasta un 60 % más rápido que los escudos metálicos tradicionales.