Descargar documento () de 20

Soportes de fijación de tuberías y varillas de colgador

Eaton ofrece una amplia selección de soportes para conectar el soporte de tuberías o la varilla del colgador, lo que permite suspender tuberías desde una superficie vertical. Los soportes están disponibles en una amplia variedad de materiales, acabados y tamaños.

Series B3065, B3066 y B3067

Estos soportes soldados se usan para sostener tuberías que yacen en la parte superior o están suspendidas mediante soportes, hacia afuera de la superficie de montaje.

B3065 Light duty welded bracket
B3065 se recomienda para aplicaciones de servicio ligero
B3066 Medium Duty Welded Bracket
B3066 se recomienda para aplicaciones de servicio mediano
B3067 Heavy Duty Welded Bracket
B3067 se recomienda para aplicaciones de servicio pesado
Especificaciones
B3065 Light duty welded bracket

Eaton ofrece una amplia selección de soportes para conectar el soporte de tuberías o la varilla del colgador, lo que permite suspender tuberías desde una superficie vertical. Los soportes están disponibles en una amplia variedad de materiales, acabados y tamaños.

Para ver la oferta completa, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close