Descargar documento () de 20
Abrazadores media tensión Omega

Guías y soportes de deslizamiento de tuberías

Eaton ofrece una amplia variedad de opciones de guías y soportes de deslizamiento de tuberías en diversos materiales, acabados y tamaños.  Para obtener una línea completa de guías y soportes de deslizamiento de tuberías, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

pipe-slide-assembly-series.jpg

Serie de ensamble de soporte de deslizamiento de tuberías

Los ensambles de soporte de deslizamiento de la serie B-Line están diseñados para sostener tuberías donde hay movimiento horizontal de expansión y contracción. 

  • Incluye números de catálogo: B3891, B3892, B3893, B3894, B3895, B3896 y B3897

Guías de alineación de tuberías

Las guías de alineación de tuberías de la serie B-Line se usan para dirigir la expansión térmica de tuberías aisladas o no aisladas en la dirección permitida por las juntas o los bucles de expansión. Se recomienda usar dos o más guías a ambos lados de una junta o un bucle de expansión. Las tuberías deben sostenerse con colgadores o rodillos de manera que, al instalarlas correctamente, las guías no sostengan cargas de tuberías. 

  • Incluye números de catálogo:  Serie B3281, serie B3282, serie B3283, serie B3284, serie B3285, serie B3286 y serie B3287 
pipe-guide-series.jpg
Especificaciones

Información técnica sobre guías y soportes de deslizamiento de tuberías

Eaton ofrece una amplia variedad de opciones de guías y soportes de deslizamiento de tuberías en diversos materiales, acabados y tamaños.

Para obtener una línea completa de guías y soportes de deslizamiento de tuberías, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close