Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Correas de tuberías

Las correas de tuberías de la serie B-Line de Eaton están diseñadas para sostener tuberías.  Las correas de tuberías están disponibles en una amplia variedad de tamaños, materiales y acabados. Para ver la línea completa de correas de tuberías, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías. 

Correas de tuberías de la serie B2400

Las correas de tuberías de la serie B2400 están diseñadas para sostener tuberías desde la riostra de canal. Las correas están disponibles en material de acero con acabado electrogalvanizado para usar con tamaños de tuberías de 12,7 mm (1/2”) a 609,6 mm (24”).

Correa de tuberías estándar B2400

Correas de tuberías estándar de la serie B3180

Las correas de tuberías de la serie B3180 están disponibles para usar con tamaños de tubería de 12,7 mm (1/2”) a 203,2 mm (8”). Fabricadas en acero, estas correas duraderas son ideales para soportes de tuberías de pared o de techo.
 

Correa de tuberías con pata extendida B3180
Especificaciones

B2400, correa de tuberías estándar

Rango de tamaño: tubería de 12,7 mm (1/2”) a 609,6 mm (24”)

Material: Acero

Función: Diseñada para sostener tramos de tuberías desde soportes de riostras.

Aprobaciones: Certificación de Underwriters Laboratories para B2400-3/4” a B2400-8” para carga de diseño 1 únicamente. Cumple con la Especificación Federal WW-H-171E y A-A-1192A, Tipo 26 y la norma ANSI/MSS SP-69 y SP-58, Tipo 26 de la Sociedad de Estandarización de Fabricantes.

Acabado: Electrogalvanizado. Comuníquese con el servicio al cliente para consultar por otros acabados y materiales.

Pedir por: Número de pieza, tamaño de tubería y acabado.

Nota: Tamaños de hierro dúctil disponibles.
Dimensiones especiales “B” disponibles a pedido; consulte a la fábrica.

B3180, correa de tuberías estándar

Rango de tamaño: tubería de 12,7 mm (1/2”) a 203,2 mm (8”)

Material: Acero

Función: Recomendada para sostener tuberías con accesorios en forma vertical u horizontal a paredes o techos.

Aprobaciones: Cumple con la Especificación Federal WW-H-171E y A-A-1192A, Tipo 26 y la norma ANSI/MSS SP-69 y SP-58, Tipo 26 de la Sociedad de Estandarización de Fabricantes.

Acabado: Simple

Nota: Disponible en materiales electrogalvanizados y con acabado de HDG o acero inoxidable.

Pedir por: Número de pieza, tamaño de tubería y material/acabado

Descargar enlaces
X
Download Close