Descargar documento () de 20

Ángulo ranurado

El ángulo ranurado de la serie B-Line de Eaton es un laminado a partir de tiras de acero de alta resistencia con patrones únicos de ranuras horizontales y verticales para permitir un fácil armado, desarmado y rearmado según sea necesario. Es una solución ideal de enmarcado para una variedad de aplicaciones, como estanterías, bastidores o soportes eléctricos y mecánicos.

El ángulo ranurado está disponible en una variedad de anchos, longitudes y opciones de combinación. También hay disponibles varios kits y accesorios de hierro del ángulo ranurado. Consulte nuestro catálogo para obtener más información y encontrar las opciones de carga de vigas del ángulo ranurado. 

Especificaciones

Descripción general de la solución de ángulo ranurado 

El ángulo ranurado de la serie B-Line es un sistema de enmarcado multiuso, laminado a partir de tiras de acero de alta resistencia. Está diseñado para usarse como estantes económicos, bastidores o soportes eléctricos y mecánicos. El patrón único de ranuras horizontales y verticales permite una flexibilidad total.  Hay tres tamaños básicos disponibles para aplicaciones de servicio ligero, mediano y pesado.

Para obtener más información, lo que incluye la carga, visite recursos y vea o descargue el
catálogo del sistema de riostras de la serie B-Line.

Materiales y acabados

  • Zinc de galvanizado electrolítico
  • Dura Green

Longitudes

  • Longitudes estándar de 3,05 m (10 ft) y 3,7 m (12 ft)

El embalaje estándar incluye

  • 10 piezas de ángulo ranurado
  • Cada una con 75 tornillos de cabeza hexagonal 16 de 9,52 mm (3/8”) x 19,05 mm
    (3/4”)
  • Cada una con 75 tuercas hexagonales de 9,52 mm (3/8”) 

Números de modelo de ángulo ranurado 

  • SA158
    • 41,3 mm (1 5/8”) x 41,3 mm (1 5/8”)
    • Calibre 14 (1,9 mm [0,07”])
    • Acabados: zinc, Dura Green
  • SA276
    • SA276: 41,3 mm (1 5/8”) x 73 mm (23/8”)
    • Calibre 14 (1,9 mm [0,07”])
    • Acabados: zinc, Dura Green
  • SA318
    • 41,3 mm (1 5/8”) x 79,4 mm (3 1/8”)
    • Calibre 12 (2,6 mm [0,10”])
    • Acabados: zinc, Dura Green

Kits colgantes para manejo de aire

  • Números de modelo:
    • AHHK-1/4
    • AHHK-3/8 
  • Lista de componentes del kit:
    • Accesorio para colgar varillas
    • Tornillo de cabeza plana, tornillo de cabeza hexagonal
    • Arandelas planas y tuercas hexagonales (para HHCS)
    • Tuercas hexagonales (para varillas colgantes)
    • Arandelas planas (incluidas para AHHK-1/4. Nota: Solo se requiere en varillas colgantes 20 de 6,35 mm [1/4”])
    • Varillas colgantes (1,83 m [72”] de largo)
    • SA158 (0,91 m [36”] de largo)

Accesorios para ángulo ranurado

SA102
soporte para ángulo

  • Acabados: zinc, Dura Green

SA101
placa de conexión

  • Acabados: zinc, Dura Green

 

SA110
cortador de ángulo ranurado

SA154: rueda rígida

  • Factor de seguridad de 1,5
  • 300 lb (136,1 kg)
    capacidad de carga máxima
  • Material de la rueda: fenólico
  • Acabados: zinc, Dura Green 

SA155: rueda giratoria

  • Factor de seguridad de 1,5
  • 300 lb (136,1 kg)
    capacidad de carga máxima
  • Material de la rueda: fenólico
  • Acabados: zinc, Dura Green

SA131: correa ranurada

  • Patrón de orificios idéntico al patrón
    del ángulo ranurado
  • Longitud estándar: 3,05 m (10 ft)
  • Acabado: pregalvanizado 
Descargar enlaces
X
Download Close