Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Abrazadores media tensión Omega

Abrazaderas divididas

Las abrazaderas de tuberías divididas de la serie B-Line se usan para soportar tuberías aisladas y no aisladas, lo que permite el ajuste vertical para ayudar a limitar el movimiento en el sistema de tuberías. Nuestras abrazaderas divididas están disponibles en una variedad de materiales y acabados para adaptarse a diversas aplicaciones comerciales e industriales de soporte de tuberías.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

B3198H: serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión con bisagra

abrazadera de tuberías dividida con bisagra
La serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión con bisagra B3198H está disponible en acabados lisos o electrogalvanizados para uso con tuberías de 9,52 mm (3/8”) a 76,20 mm (3”).

B3198R: serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión

abrazadera de tuberías dividida de extensión
La serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión B3198R está disponible en acabados lisos y electrogalvanizados para uso con tuberías de 9,52 mm (3/8”) a 101,6 mm (4”).

B3198HCT: serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión con bisagra

abrazadera de tuberías dividida de extensión
La serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión con bisagra B3198HCT está disponible en acabado Dura-Copper de Eaton para uso con tuberías de cobre de 12,7 mm (1/2”) a 50,8 mm (2”). 

B3198RCT: serie de abrazaderas de tuberías divididas de extensión

abrazadera de tuberías dividida de extensión
La abrazadera de tuberías dividida de extensión B3198RCT está disponible en acabado Dura-Copper de Eaton para uso con tuberías de cobre de 12,7 mm (1/2”) a 50,8 mm (2”).
Especificaciones

Información técnica sobre abrazaderas divididas

Eaton ofrece una amplia gama de abrazaderas divididas para satisfacer sus necesidades de soporte de tuberías.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close