Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Abrazadores media tensión Omega

Accesorios roscados

Los accesorios roscados de la serie B-Line de Eaton están diseñados para ayudar a reducir el tiempo de instalación en el trabajo.  Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños para una variedad de aplicaciones mecánicas.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

b3200-weld-less-eye-nut.jpg

Argolla roscada sin soldadura B3200

La argolla roscada sin soldadura se usa en instalaciones de tuberías donde se requiere alta resistencia y acción giratoria.  

Perno en U estándar con tuercas hexagonales B3188

Este perno en U estándar incluye 4 tuercas hexagonales y se recomienda para soporte, anclaje o guía de tubería.

b3188-standard-u-bolt-with-hex-nuts.jpg
b3202-turnbuckle.jpg

Tensor B3202

Este tensor estándar está roscado a derecha e izquierda para proporcionar 152,4 mm (6”) de inserción y 76,2 mm (3”) de extracción de varilla.

Pieza de extensión B3203

La pieza de extensión se usa para fijar la varilla del colgador a otros accesorios, y se recomienda para uso con B3054 de la serie B-Line.

b3203-extension-piece.jpg
fig-98-rod-stiffener.jpg

Refuerzo de varilla Fig. 98 de TOLCO

El refuerzo de varilla fija el canal a la varilla del colgador para un refuerzo sísmico vertical.   Para refuerzo de varilla con cabeza de perno desprendible, use Fig. 98B de TOLCO. 

Varillas de ojo serie B3210

Las varillas de ojo roscadas a la derecha B3210 y a la izquierda B3210L están diseñadas para usarse como varilla del colgador de soporte que puede instalarse directamente en una estructura u otros productos de soporte de tuberías.   Para cargas más pesadas, use varillas de ojo soldadas B3211 o B3122L de la serie B-Line. 

b3210-series-eye-rods.jpg
Especificaciones

Información técnica sobre accesorios roscados

Los accesorios roscados de la serie B-Line de Eaton están diseñados para ayudar a reducir el tiempo de instalación en el trabajo.  Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños para una variedad de aplicaciones mecánicas.

Para obtener más información, consulte o descargue el catálogo de colgadores de tuberías.

Descargar enlaces
X
Download Close