Descargar documento () de 20

Colgadores en U

Los colgadores en U de la serie B-Line se usan para soportar tuberías verticalmente, horizontalmente y, en algunos casos, diagonalmente. Están disponibles en una variedad de tamaños, acabados y materiales para una amplia gama de aplicaciones de colgadores de tuberías comerciales y de protección contra incendios. 

Fig. 120 u type pipe hanger

Fig. 120 colgador de tubería tipo U

Los colgadores en U Fig. 120 de TOLCO se usan para soportar tuberías de vigas de madera donde no se espera ninguna contracción y se usan ampliamente en sistemas automáticos de aspersores contra incendios. Están disponibles para tamaños de tubería de 19,05 mm (3/4”) a 203,20 mm (8”). Cumplen o superan los requisitos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Folleto 13. Para obtener información adicional, consulte nuestro Catálogo de restricciones sísmicas aprobado por la Oficina Estatal de Planificación y Desarrollo de la Salud (OSHPD) del Estado de California. 

Fig. 120RWA abrazaderas de colgador en U envolvente reacondicionado

El modelo Fig. 120RWA de TOLCO está diseñado para restringir el movimiento de la tubería dentro de los colgadores en U estándar según lo requiere la NFPA 13. Cuando la capacidad de reacondicionamiento es crucial, el modelo Fig. 120RWA es una alternativa eficiente en mano de obra al colgador en U envolvente estándar Fig. 120W de la serie B-Line. Están disponibles para uso con tamaños de tubería de 25,4 mm (1”) a 152,40 mm (6”).

Fig. 120RWA retrofit wrap around u hanger clamps
Fig. 120MJ Mutt & Jeff u-hangers

Fig. 120MJ colgadores en U Mutt & Jeff

Los colgadores tipo U Fig. 120MJ de TOLCO se usan para soportar tuberías de vigas de madera donde no se espera ninguna contracción y se usan ampliamente en sistemas automáticos de aspersores contra incendios. Son la solución ideal cuando la viga de madera está en diagonal. Están disponibles para tamaños de tubería de 19,05 mm (3/4”) a 203,20 mm (8”). 

Fig. 120W colgadores en U envolventes

Las agencias de protección automática contra incendios requieren que el modelo Fig. 120W de TOLCO se use en el extremo de las líneas de derivación para evitar que la tubería latiguee verticalmente y golpee el techo o la viga. Están disponibles para rangos de tamaños de tubería de 19,05 mm (3/4”) a 50,8 mm (2”).

Fig. 120W wrap around u hangers
Especificaciones

Abrazadera Armafix™

Tabla de tamaños e información de números de catálogo

Armafix clamps catalog number info and sizing table
Descargar enlaces
X
Download Close