Descargar documento () de 20
Aislamiento de vibración

Montajes de aislamiento de vibraciones

Los montajes de vibración se usan para impedir que los equipos mecánicos y eléctricos transmitan golpes, vibraciones y ruidos al edificio. Entre algunos ejemplos de los tipos de máquinas que usan montajes de vibración, se incluyen subestaciones de control, transformadores, calderas, torres de refrigeración y compresores.

  • Clasificación sísmica
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y configuraciones
  • Tamaños personalizados disponibles para cualquier tipo de equipo
  • Disponibles con diseño preaprobado por la OSHPD
  • Todos los aisladores/dispositivos de sujeción tipo OS tienen resortes de gran diámetro, con un diámetro externo no inferior al 80 % de la altura de deflexión nominal.
  • Disponibles con diseño de perfil bajo con múltiples resortes
  • Múltiples opciones de conexión a equipos
  • Montajes de servicio ligero disponibles para diseños más económicos

¿Por qué el aislamiento de vibraciones es un problema tan crítico?

Sin un buen control de vibraciones, los equipos costosos pueden fallar más rápido, producir resultados inexactos e incluso producir ruido. Además de la vibración causada por motores, ventiladores y otros equipos, es posible que algunas instalaciones enfrenten actividad sísmica que puede crear niveles de vibraciones agudos y dañinos. Si se permite que las frecuencias de las vibraciones pasen a la estructura, pueden causar daños importantes en el edificio y los sistemas circundantes.

La importancia de la eficiencia del aislamiento de vibraciones

La reducción de la vibración no solo elimina una molestia, sino que también ayuda a prevenir una variedad de problemas, por ejemplo, los siguientes:

  • Aflojamiento de pernos, tornillos y otros accesorios. Es posible que las instalaciones que descuidan el control de vibraciones tengan que dedicar más tiempo y dinero en el mantenimiento típico.
  • Alteración o daño de equipos sensibles. Los equipos sensibles pueden producir resultados inexactos y fallar más rápido cuando se someten a vibraciones no controladas.
  • Pérdidas de producción e ineficiencias energéticas. Los equipos sujetos a vibraciones pueden tener que trabajar más arduamente y pueden fallar más rápido, lo que genera un mayor consumo de energía y tiempo de inactividad adicional.
Especificaciones

Descripción general y especificaciones de línea de productos

Los montajes de aislamiento de vibraciones se usan para ayudar a reducir o evitar que el ruido y la vibración se transfieran entre los equipos y el piso o la estructura sólida de apoyo.  Entre las aplicaciones típicas, se incluyen unidades de manejo de aire, aires acondicionados, compresores, bombas, herramientas de máquinas, motores, máquinas comerciales, transformadores, hornos, etc.

Para obtener más información, visite los recursos para consultar o descargue el catálogo de productos mecánicos, eléctricos y de plomería sísmicos.

 

Montajes de neopreno RM y RM-D

  • RM usado para deflexión de 6,35 mm (1/4”)
  • RM-D usado para deflexión de 12,7 mm (1/2”)
  • Disponible en varios tamaños de montaje y capacidades de carga máxima
  • Disponible en varios colores

 

Tipos RQ y RQD: montaje de neopreno con restricciones sísmicas Integrak

  • Úselos para soporte de equipos livianos o equipos livianos con marco mientras se evita la transferencia de vibración a la estructura.

Tipo OS: aislador/restricción con resorte de acero 

  • Úselo para soporte y aislamiento de vibraciones entre los equipos o los equipos montado en marco y el piso o la estructura de apoyo.
  • Almohadilla de neopreno de 6,35 mm (1/4”) de espesor bajo el resorte 
  • Muchos tipos de OS incluyen resortes internos para soporte compacto de cargas pesadas.
  • El OSE cuenta con resortes agrupados o soporte de perfil inferior para cargas pesadas. 

Tipo JQ: aislador/restricciones

  • Úselo para soporte y aislamiento de vibraciones entre los equipos o los equipos montado en marco y el piso o la estructura de apoyo.
  • Preaprobado para proyectos de atención médica del estado de California (OSHPD)
  • Protección sísmica preaprobada de California OPA-0070
  • Almohadilla de neopreno de 6,35 mm (1/4”) de espesor bajo el resorte independientemente del estilo
  • Las cubiertas están galvanizadas por inmersión en caliente con tornillería con recubrimiento de zinc.
  • Los resortes tienen recubrimiento de zinc o de pintura electro-estática.

Tipo JQ-TQN, aislador/dispositivos de sujeción de neopreno de calidad superior

  • Usar para sostener equipos livianos o equipos enmarcados y aislamiento con un amortiguador para evitar la transferencia de vibraciones a la estructura
  • Preaprobados para proyectos de atención médica del estado de California (OSHPD)
  • Protección sísmica preaprobada de California OPA-0070
  • Las cubiertas están galvanizadas por inmersión en caliente con tornillería con recubrimiento de zinc.

 

Descargar enlaces
X
Download Close