El sensor inteligente GridAdvisor Serie II de Eaton es un sensor de línea montado en el conductor que se adapta a todas las aplicaciones de voltaje, corriente, de montaje superior, en pedestal y bóveda en una sola unidad. Equipado con capacidades de comunicaciones integradas, proporciona gestión de interrupciones, gestión de activos basada en condiciones, creación de perfiles de demanda, captura de formas de onda y almacenamiento de datos. Estas mejoras proporcionan a las empresas de servicios públicos información valiosa de sus activos de campo a través de la supervisión en tiempo real, el seguimiento histórico del rendimiento y los datos de eventos revisables a través del software Proview NXG o exportados a través de COMTRADE; todo esto genera operaciones eficientes, planificación de mantenimiento estratégico, prevención de fallas costosas y reducción del tiempo de inactividad.
Monitoree la vida útil restante de los contactos de activos del reconectador y el mantenimiento basado en la condición del variador. Basadas en las normas de ciclo de trabajo del reconectador definidas por IEEE y las capacidades específicas de la placa de identificación, estas mejoras permiten la planificación del mantenimiento y la prevención de fallas catastróficas.
Capture formas de onda activadas por eventos de corriente de falla y guárdelas en una memoria no volátil para revisión futura. Los datos se pueden ver en el software ProView NXG y otras plataformas de análisis cuando se exportan a través del formato COMTRADE.
Habilite la gestión inteligente de activos para reconectadores sin comunicación con monitoreo en tiempo real y seguimiento histórico de las operaciones.
Descripción | Capacidades y características |
Número de catálogo | E0013X41G12 (LTE) |
Número de catálogo | E0013X41G10 (CMDA/HSPA+) |
Requisitos de energía | Corriente primaria de 5 amperios |
Hora de restablecimiento | Configurable en campo en 1 a 2 horas |
Corriente de disparo | 100, 350 di/dt de disparo variable |
Modo de indicación | LED dobles y DNP3 |
Voltaje de operación máximo | 69 kV L-L |
Capacidad de resistencia a fallos | 25 kA durante 10 ciclos según la norma IEEE 495-2007 |
Rango de temperatura | De -40 °C a +85 °C |
Materiales | Resistente a la corrosión y sumergible según la norma IEEE 495-2007 |
Peso | 1,1 kg (2,42 lb) |
Los clientes de Eaton pueden acceder a software, firmware y documentación adicional sobre productos en My.Eaton.com. Para solicitar acceso, visite My.Eaton.com y complete el formulario de registro. Tenga en cuenta que las solicitudes de acceso pueden tardar varios días en procesarse. Si su asunto es urgente, comuníquese con el grupo de atención al cliente al 800-815-2258.
Revise este proceso para asegurarse de solicitar el acceso adecuado para sus necesidades.
Obtenga información sobre los fundamentos de la automatización de la distribución