Descargar documento () de 20

Recopilación inteligente de datos en máquinas y sistemas

Simplifique el cableado y la conectividad

Cada vez, más máquinas están equipadas con sensores adicionales o dispositivos inteligentes con funcionalidad de medición integrada dentro y fuera del gabinete de control. Para reducir el cableado general y el esfuerzo de integración para estos dispositivos, nuestro sistema de cableado inteligente SmartWire-DT ofrece una  solución plug and play perfecta que se integra fácilmente en los sistemas de bus de campo estándar, al tiempo que reduce notablemente los costos y el esfuerzo de instalación. 

Vea cómo el cableado inteligente mejora las máquinas y los sistemas

El cableado inteligente reduce el tiempo de construcción de máquinas y sistemas, a la vez que proporciona datos para mejorar el funcionamiento.

Cómo mejorar y simplificar la automatización de plantas y fábricas

Las plantas necesitan el diseño, la instalación y el control de múltiples unidades y dispositivos de control y piloto, junto con sensores y actuadores distribuidos dentro y fuera del gabinete de control.  La automatización del entorno de procesos puede ser bastante desafiante; especialmente, si se requiere la disponibilidad continua del proceso.

Nuestra plataforma SmartWire-DT es un sistema de cableado inteligente que proporciona fácilmente datos de dispositivos instalados con funcionalidades de detección integradas. Una condición previa para el mantenimiento preventivo y una mayor disponibilidad.

Dispositivos inteligentes que proporcionan los datos necesarios para la Industria 4.0

Los dispositivos inteligentes y los estándares de comunicación abierta son esenciales para las soluciones fieles a la visión de la Industria 4.0. Tienen que poseer la capacidad de comunicarse con cada controlador dentro de una arquitectura abierta, al mismo tiempo que controlan procesos distribuidos específicos de manera independiente.

Con nuestra plataforma SmartWire-DT y dispositivos inteligentes, estamos dando vida a la Industria 4.0. Estos dispositivos inteligentes le ayudan a administrar sus negocios en una plataforma eficiente, inteligente y simple, y a dar otro paso hacia la realización de una solución completa de la Industria 4.0.

Cómo nuestros clientes construyen máquinas y sistemas con cableado inteligente

Después de completar un análisis en profundidad, estaba convencido y encantado. La planta de clasificación de papas es un proyecto ideal para aprovechar completamente los beneficios de SmartWire-DT.

Sebastian Gormanns, Director ejecutivo de Schaltanlagen Gormanns

Planta de clasificación: totalmente automatizada con SmartWire-DT

Más historias de clientes sobre cómo facilitar la automatización de plantas y fábricas

Componentes de cableado inteligente y dispositivos inteligentes fáciles de combinar

Haga clic en un producto o servicio para obtener más información
eaton-products-with-smartwire-dt
SmartWire-DT