El propósito de esta nota de aplicación es describir qué equipo es necesario para conectar diferentes UPS de Eaton a los servidores POWER8 y POWER9 de IBM. La configuración del sistema operativo está más allá del alcance de esta nota de aplicación. Puede obtener asistencia para los productos de IBM en el servicio de asistencia de IBM.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La siguiente serie de modelos de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) de Eaton no es compatible con las comunicaciones de estilo IBM AS/400:
• 5110 de Eaton
• Torre 5115 de Eaton
Para conectar un UPS de Eaton al servidor de IBM, se requiere una tarjeta de interfaz de relé de Eaton y un cable de comunicación de Eaton. Tenga en cuenta que el 3U 9PX y FERRUPS tienen puertos AS/400 nativos, por lo que no se requiere una tarjeta de relé adicional para estos productos. Para los servidores IBM POWER8 y POWER9, también se requiere otro cable IBM. Consulte la figura 1 a continuación.
| UPS de Eaton | Tarjeta de relé de Eaton (n.º de catálogo) | Cable de Eaton | Cable IBM POWER8/9 |
|---|---|---|---|
| 5115 RM | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) | |
| 5125 | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) | |
| Evolución | Tarjeta de relé Mini-Slot (Relé-MS) | 66033 | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| 5P/5PX | Tarjeta de relé Mini-Slot (Relé-MS) |
66033 |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| EX | Tarjeta de relé Mini-Slot (Relé-MS) |
66033 |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| 9130 | Tarjeta de relé Bestdock (1014018) | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) | |
| 9PX (2U) | Tarjeta de relé Mini-Slot (Relé-MS) |
66033 |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| 9PX (3U) | No se requiere | 66033 |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| 9155 | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) | |
| 9170+ | Tarjeta de relé Bestdock (1014018) | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| FERRUPS | No se requiere | IPK-0001 | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| BladeUPS | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 9315 | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 9355 | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 93E | Tarjeta de relé Mini-Slot (Relé-MS) |
66033 | ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
| 9390 | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 9390IT | Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 9395 |
Tarjeta de relé X-Slot (1018460) |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |
|
| 93PM | Tarjeta de relé industrial Mini-Slot (P-116000059) |
66033 |
ECCF f/c (parte n.° 00FV631) |