Descargar documento () de 20

Acceda a soluciones de energía de red

Las soluciones de energía Access Power de Eaton abarcan todas las características críticas necesarias para las aplicaciones de red de telecomunicaciones de nivel de acceso, incluidas las instalaciones exteriores con espacio restringido. Diseñados de manera compacta y potente, estos sistemas seguros de 24 V y 48 V CC utilizan rectificadores Access y Energy Saver de Eaton para lograr una alta eficiencia y confiabilidad del sistema, y vienen con distribución integrada y energía de respaldo integrada (opcional).

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco