Descargar documento () de 20

Soluciones de Energía Core Network

Las soluciones de energía 3G Core son sistemas de 48V muy confiables, de alta capacidad y muy confiables que utilizan las series Core y Energy Saver de rectificadores de energía. Hay opciones flexibles de distribución de CA y CC disponibles. Son altamente escalables, con hasta 139 kW en una solución de gabinete único y 300 kW en una solución de gabinete múltiple. Los sistemas paralelos pueden proporcionar una potencia de sistema aún mayor y todos los sistemas cuentan con un controlador líder del sector con conectividad cibersegura actualizada

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco