Descargar documento () de 20

 

Productos heredados de relés y temporizadores

Relés de la serie D64

Los relés de la serie D64 de Eaton brindan una protección digital confiable en sistemas de distribución de energía con resistencia a tierra y con conexión a tierra sólida, mientras que la serie D65 protege los sistemas de distribución que suministran alimentadores de motor o circuitos derivados contra fallas prematuras del equipo causadas por fallas de voltaje en sistemas trifásicos. La serie VSR ofrece detección y monitoreo de voltaje monofásico de estado sólido con contacto de conformado para operaciones sin entorno.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.

 

 

Relés de monitoreo de fallas a tierra

Los relés de monitoreo de falla a tierra de Eaton están diseñados para aplicaciones industriales y han pasado rigurosas pruebas de inmunidad al ruido, a la vibración y al choque. Proporcionan seguridad del sistema y detección de falla a tierra de bajo nivel confiable e inmediata en sistemas de distribución eléctrica trifásicos de resistencia de CA conectados a tierra o conectados a tierra de forma sólida. Los relés de monitoreo de falla a tierra son capaces de monitorear sistemas de alimentación de suministros sin conexión a tierra de hasta 600 V, para máxima protección del equipo.

Para obtener información acerca de nuestras innovaciones más recientes, visite Eaton.com/relays.

 

Haga clic aquí para volver a la parte superior de la página.