Descargar documento () de 20

Software y herramientas de la serie B-Line

Centro especificador CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales de diseño e ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características como el nuevo catálogo CAD/BIM/PDMS/Submittal que ofrece la capacidad de seleccionar y ver productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo un par de clics, descargue fácilmente contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.

Software de protección contra incendios TOLBrace

Cree un paquete de envío completo para tirantes sísmicos para sistemas de aspersores contra incendios que cumple con las normativas UL, FM y OSHPD. TOLBrace se actualizará automáticamente con una conexión a Internet, cuando se agreguen nuevos productos, cuando haya actualizaciones para los códigos y normativas, y cualquier actualización de software necesaria.

Vea esta guía para obtener instrucciones detalladas sobre cómo usar el software TOLBrace. Comuníquese con nosotros para recibir ayuda si tiene alguna pregunta.

Si está en una versión anterior de TOLBrace, le recomendamos que elimine esa versión que tiene en su computadora, antes de instalar la aplicación nueva.

Autodesk Fabrication CADmep para los colgadores de tuberías de la serie B-Line

Regístrese para descargar archivos de contenido ITM para productos de colgadores de tuberías de la serie B-Line compatibles con Autodesk Fabrication CADmep.  Estos archivos, que incluyen códigos Harrison, permiten a los contratistas diseñar y estimar fácilmente su proyecto desde la concepción hasta la fabricación.

Software de diseño de colgador de tuberías HangerCAD

El HangerCAD contiene una colección de detalles que muestran aplicaciones comunes de soporte para tubería de la serie B-Line. Los detalles muestran conjuntos de colgadores completos, lo que incluye accesorios de fijación superior, colgadores, soportes, abrazaderas y soportes de piso. Este programa que se puede descargar contiene un catálogo electrónico en formato PDF (se requiere Adobe Acrobat Reader) vinculado con 93 archivos gráficos.  Para abrir un detalle, simplemente haga clic en la imagen correspondiente en el catálogo.  Los detalles son compatibles con AutoCAD® R13, R14 y 2000.

Catálogos y especificaciones de bandejas de cables PDMS

 

Eaton se unió con expertos en contenido de Intergraph y AVEVA para desarrollar catálogos y especificaciones de bandejas de cables de la serie B-Line. Profesionales del diseño industrial que usan Plant o SmartPlant 3D puede hacer clic a continuación para ver contenido de diseño para las bandejas de cables de la serie B-Line.  Los materiales disponibles incluyen:

  • Conectores, accesorios y tramos rectos de escalera de aluminio
  • Pregalvanizado por inmersión en caliente después de la fabricación de conectores, accesorios y tramos rectos de escalera de acero al carbono
  • Conectores, accesorios y tramos rectos de escalera de acero inoxidable 304 y 316
  • Conectores, accesorios y tramos rectos en resinas de éster de vinilo y poliéster de escaleras de fibra de vidrio no metálicas