Con un ajuste automático de altura, el soporte telescópico BBT-HF es rápido y fácil de instalar. Además, el soporte de montaje de la caja BBA y BBA-4 se encaja en él.
Soporte telescópico y soportes de montaje de caja
El soporte telescópico de la serie B-Line de Eaton y los soportes de montaje en caja ayudan a acelerar la instalación y a reducir la complejidad en el lugar de trabajo.
Soporte telescópico BBT-HF
Con un ajuste automático de altura, el soporte telescópico BBT-HF rígido es rápido y fácil de instalar.
Simplemente deslice el soporte al ancho requerido y encaje ambos extremos del soporte en el montante y asegúrelo con tornillos.
Características
Ajuste fácilmente para adaptarse a anchuras de vigas de 37 cm a 63,5 cm (14 1⁄2” a 25”); ajuste seguro en todas las separaciones de vigas
El soporte incluye una función de ajuste automático de altura
Autonivelación cuando se engancha en el perno, sin necesidad de herramientas de nivelación adicionales
Línea central fácil de identificar en ambos lados del soporte
La característica de encaje a presión funciona en pernos de 3,1 cm y 3,5 cm (1-1⁄4” y 1-3/8”) de profundidad
Diseñado para montar gabinetes a la altura exacta en cualquier lado del montaje sin superposición de soportes adyacentes
El patrón de orificios continuos permite colocar la caja en cualquier lugar a lo largo del soporte
Funciona con marcos empotrables estándar para cajas de cables y anillos prefabricados de ajuste automático Rapid Ring de Eaton
Homologación UL para EE. UU. y Canadá; certificación CSA