Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Análisis adicional

A menudo se recurre a los ingenieros para realizar análisis de cables adicionales, como de densidad de flujo magnético, impedancias y admitancias de secuencias positivas y cero, así como colocación óptima.

cymcap-magnetic-fields-product.jpg
Los módulos de software complementarios de CYME de Eaton permiten evaluar la densidad del flujo magnético en cualquier punto en el suelo o sobre este en una instalación de cables subterráneos, determinar las impedancias y admitancias de secuencias positivas y cero de todos los cables en una instalación, calcular las clasificaciones del cable en cortocircuito, determinar la colocación óptima de múltiples circuitos dentro de un banco de conductos dadas algunas limitaciones específicas y calcular la ampacidad de dos circuitos que se entrecruzan.

MÓDULOS DE ANÁLISIS ADICIONALES

MÓDULO OPTIMIZADOR DE BANCO DE CONDUCTOS

El módulo complementario Optimizador del banco de conductos de CYME de Eaton permite al usuario determinar la ubicación óptima de varios circuitos dentro de un banco de conductos. Más específicamente, el módulo puede recomendar varias configuraciones de circuito dentro de un banco de conductos para que:

  • La ampacidad general del banco de conductos, es decir, la suma de las ampacidades de todos los circuitos, se maximice o minimice.
  • La ampacidad de cualquier circuito dado se maximice o minimice.

Para un banco de ductos de 3 por 4 con tres tréboles y un circuito trifásico (una fase por conducto), existen hasta 665.280 combinaciones posibles. El elaborado algoritmo matemático del módulo evita el cálculo repetitivo de casos equivalentes, por lo que la solución se obtiene de manera eficiente.

CAMPOS MAGNÉTICOS

El módulo de campos magnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) CYME de Eaton es un módulo complementario al software CYMCAP. Después de una simulación de temperatura o ampacidad en estado estacionario, el módulo calcula la densidad de flujo magnético en cualquier punto sobre o por encima del suelo de una instalación de cable subterráneo. El resultado es un gráfico (o una tabla) de la densidad del flujo magnético respecto a la posición. Las características de modelado incluyen:

  • Enfoque bidimensional de alambre fino de longitud infinita
  • Consideración de corrientes variables en el tiempo que producen un vector magnético giratorio elípticamente polarizado.
  • Las corrientes en un circuito trifásico pueden estar desequilibradas (en magnitud y fase)
  • Todos los medios se suponen homogéneos, isotrópicos y lineales.
  • Las corrientes inducidas se ignoran.
CÁLCULO DE IMPEDANCIA DEL CABLE

El módulo adicional CYME sobre el cálculo de impedancia del cable (ZMat) de Eaton calcula los parámetros eléctricos de los cables necesarios para realizar estudios de flujo de carga y cortocircuitos a la frecuencia de alimentación (50/60 Hz). El cálculo de las impedancias se realiza después de que se ha completado con éxito una simulación de temperatura o ampacidad en estado estacionario. Los resultados finales son las impedancias y admitancias de secuencia positiva y cero de todos los cables presentes en la instalación.

En el informe se muestran todas las matrices de impedancia y admitancia: empezando por las matrices primitivas por sección por componente metálico, las matrices de enlace, luego las matrices de fase y circuito y finalmente las matrices de componentes simétricos resultantes.

Se admiten las siguientes funciones:

  • Cálculo de las impedancias y admitancias de secuencia de todos los cables presentes en una instalación.
  • Se admiten varios cables por fase.
  • Se pueden representar uno o más neutrales y se tienen en cuenta en los cálculos.
  • La resistividad del suelo se puede cambiar.
CLASIFICACIÓN DEL CABLE DE CORTOCIRCUITO

El módulo adicional CYME de clasificación de cables de cortocircuito (SCR) de Eaton está dedicado a la clasificación de cables para corrientes de cortocircuito. El método implementado se basa en la norma IEC 60949 (1988) "Cálculo de corrientes de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los efectos de calentamiento no adiabáticos". El programa CYMCAP calcula calificaciones adiabáticas y no adiabáticas.

El módulo ofrece dos posibilidades según los datos de entrada conocidos:

  • Calcule la corriente de cortocircuito máxima que puede transportar un componente de cable dado el tiempo de cortocircuito junto con las temperaturas inicial y final.
  • Calcule la temperatura final que alcanzará un componente de cable determinado para una corriente de cortocircuito, una temperatura inicial y un intervalo de tiempo específicos.

Las clasificaciones de cortocircuito se pueden calcular para todas las capas metálicas admitidas en el software CYMCAP:

  • Conductor
  • Funda
  • Refuerzo de funda
  • Cables neutros/deslizantes concéntricos
  • Armadura
CRUCE DE CIRCUITOS

El módulo adicional CYME de Cruce de Circuitos (Xing) de Eaton permite al usuario determinar la ampacidad en estado estable de dos circuitos que se cruzan entre sí.

Cuando dos circuitos se cruzan, cada uno de ellos se comporta como fuente de calor para el otro. La cantidad de calor generado, la distancia vertical entre el cruce de circuitos y el ángulo de cruce son los principales parámetros que influyen en la clasificación de cruce. En ausencia de cálculos de cruce, la práctica general es utilizar el resultado conservador donde se supone que los circuitos son paralelos. Cuando los circuitos son paralelos, la interacción térmica es máxima. Llega al mínimo cuando se cruzan en ángulo recto. El enfoque conservador reduce innecesariamente la potencia de ambos circuitos. Al utilizar el módulo de Cruce de Circuitos, se pueden lograr clasificaciones hasta un 20% más altas que las ampacidades conservadoras que se obtienen en función del escenario de instalación en paralelo.

Las características de modelado incluyen:

  • Modelado de dos circuitos que se cruzan en una misma instalación.
  • Circuitos que cruzan directamente enterrados bajo tierra, en conductos enterrados y en tuberías enterradas bajo tierra.
  • Metodología de calificación según la norma IEC 60287-3-3

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com