Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Instalación adicional

Se puede solicitar a los ingenieros que realicen modelos de las instalaciones de cable no estándares y diversos cálculos.
cymcap-cables-in-tunnels-software-interface.jpg
Los módulos adicionales de CYME CYMCAP de Eaton ofrecen más capacidades al software CYMCAP, lo que permite el modelado de más instalaciones, particularmente aquellas que no son estándares. Esto incluye el modelado de instalaciones con múltiples bancos de conductos y ocupaciones, cada cual con una resistividad térmica diferente, el cálculo de ampacidad y temperatura de los cables en túneles no ventilados, la clasificación de los cables en ductos llenos o vacíos y la clasificación de cables en una o más carcasas no magnéticas.

MÓDULOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES

MÚLTIPLES BANCOS DE CONDUCTOS Y RELLENOS

El módulo complementario de múltiples bancos de conductos y rellenos (MDB) de Eaton está diseñado para determinar la ampacidad en estado estacionario de cables instalados en varios bancos de conductos vecinos y/o rellenos con diferente resistividad térmica. El módulo presenta una solución única que combina métodos de cálculo estándar y no estándar. El módulo calcula los valores de T4 (la resistencia térmica externa del cable) utilizando el método de elementos finitos y luego la ampacidad (o temperatura de funcionamiento) de la instalación del cable se obtiene utilizando el método de solución estandarizada IEC.

Se destacan las siguientes capacidades: 

  • Modelado de un número ilimitado de áreas rectangulares con diferente resistividad térmica
  • Modelado de hasta tres bancos de conductos en una sola instalación
  • Modelado de una fuente de calor o disipador de calor en la instalación
  • Cálculo de la ampacidad o temperatura en estado estacionario.
  • Se admiten análisis transitorios, carga cíclica y clasificaciones de emergencia.
  • Cálculo de la clasificación térmica de cables instalados en canales llenos.
CABLES EN TÚNELES

El módulo opcional de Cables en Túneles CYME de Eaton permite al usuario determinar la temperatura y la ampacidad en estado estacionario, la carga cíclica, la clasificación de emergencia y el análisis transitorio para cables instalados en túneles sin ventilación. Tenga en cuenta que sólo se consideran cables igualmente cargados que tengan el mismo tipo y carga.

Este módulo adicional admite una gran variedad de disposiciones de cables para cables de un solo núcleo (formaciones planas o tréboles) y de tres núcleos.

Las características principales son: 

  • Modelado de una gran variedad de métodos de instalación: tendido en el suelo, colgado de una pared, en bastidores tipo escalera o en bandejas portacables.
  • Los cables y grupos de cables pueden ser unipolares o tripolares. Los cables unipolares se pueden disponer en formaciones planas (vertical u horizontalmente) o en forma de trébol.
  • Cálculo de la ampacidad o temperatura en estado estacionario. Carga cíclica utilizando factores de carga diarios, semanales y anuales. Cálculo de calificaciones de emergencia.
CABLES EN CANALES

La clasificación térmica de los cables instalados en canales vacíos o llenos se determina utilizando los módulos CYME CYMCAP/UNF y CYMCAP/MDB de Eaton, respectivamente.

En estos módulos, un canal (o zanja) se define como una excavación larga y poco profunda de forma rectangular, donde las paredes, el fondo y la cubierta son de hormigón. Los cables se pueden instalar en el suelo, colgados de soportes en las paredes o en racks. La cubeta se puede llenar con un material con buenas propiedades térmicas o se puede dejar sin llenar (lleno de aire). El mecanismo de transferencia de calor es diferente para los canales llenos y vacíos y por lo tanto se tratan de forma independiente.

Canales vacíos

Inicialmente, la única opción para calificar las instalaciones de canales vacíos era utilizar la norma IEC. En este enfoque, las clasificaciones de los cables se calculan como para cables al aire libre, pero la temperatura dentro del canal se calcula de acuerdo con la norma IEC 60287-2-1. El módulo se ha mejorado significativamente e incluye tres opciones además del estándar IEC para modelar una instalación de canal determinada: Método Slaninka 1, Método Slaninka 2 y Método Anders-Coates.

Con la norma IEC se ignoran las resistividades térmicas del suelo y de la cubierta del canal. Con el Método Slaninka 1 se considera la resistividad térmica de la cubierta del canal. El Método Slaninka 2 considera tanto las resistividades térmicas de la cubierta como del suelo que rodea el canal. Con el método de Anders-Coates, además de las resistividades térmicas del suelo y de la cubierta, se tiene en cuenta la velocidad del viento sobre el canal. En todas las opciones el usuario puede elegir si el canal está expuesto a la radiación solar o en sombra. Todos los enfoques se basan en investigaciones de campo realizadas por partes independientes y se publican en revistas científicas.

Canales llenos

Los canales llenos se tratan en el módulo CYMCAP/MDB como rellenos múltiples. Los cables en canales llenos se clasifican en el software CYMCAP usando:

  • Método de elementos finitos para calcular la resistencia térmica externa al cable T4
  • Procedimientos de las normas IEC para realizar cálculos de ampacidad de manera eficiente

Además, el módulo ofrece lo siguiente:

  • Calcula la temperatura y la ampacidad con carga desigual en estado estacionario.
  • Facilidades para mover los canales y modelar canales asimétricos.
  • Capacidad para realizar clasificaciones de carga cíclica mediante el uso de factores de carga.
MÚLTIPLES CARCASAS

El módulo adicional CYME de Múltiples Carcasas (MCAS) de Eaton permite al usuario determinar la ampacidad y/o la clasificación de temperatura con carga desigual en estado estacionario de cables instalados en una o más carcasas no magnéticas. En el software CYMCAP, una carcasa se define como un gran conducto no magnético lleno de aire, dentro del cual se pueden instalar cables en conductos y cables sin conductos. Las carcasas pueden sumergirse en agua, colocarse en el fondo del mar o enterrarse bajo tierra. No se considera ningún otro material de relleno distinto del aire en la(s) carcasa(s) o en el(los) conducto(s).

El módulo presenta muchas funciones de modelado, tales como: 

  • Se permiten diferentes ambientes de entierro: acuático o subterráneo.
  • Modelado de cualquier número de carcasas en paralelo en una misma instalación
  • Modelado de cualquier número de conductos dentro de una o más carcasas al mismo tiempo.
  • Capaz de modelar cualquier número de circuitos dentro de una carcasa y un conducto.
  • Los circuitos en conductos y en carcasas pueden tener varios cables por fase.
  • Se encuentran disponibles varios materiales (incluidos materiales metálicos no magnéticos) para modelar conductos y carcasas (PVC, polietileno, loza, metal no magnético, etc.)
  • Los tamaños de conductos y carcasas no están limitados.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com