Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Modelado de objetos del componente

A menudo, los ingenieros llevan a cabo simulaciones repetitivas para estudiar diferentes configuraciones de redes o evaluar el impacto de las variables de estas y los parámetros de simulación. Estas simulaciones necesarias pueden llevar tiempo, así que se busca que los ingenieros usen procesos automatizados que no comprometan la precisión de los resultados. 
Woman writing on white board with back facing camera

Con el módulo CYME COM de Eaton, los ingenieros pueden aprovechar los motores de cálculo integrales y precisos del software CYME y automatizar los cálculos que ofrece el conjunto de aplicaciones del software CYME.

El modelado de objetos del componente (Component Object Modeling, COM) es una interfaz que incluye una serie de servicios que usan los programadores para permitir la comunicación entre diferentes componentes de software. Como un proceso independiente del lenguaje de programación, el módulo CYME COM permite que el entorno de su elección se comunique con el software CYME para acceder a diferentes funciones y cálculos definidos previamente. A través de la interfaz COM, se puede acceder al software CYME como motor de cálculo para obtener información precisa y resultados confiables dentro de su propio entorno de TI.

MODELADO DE OBJETOS DEL COMPONENTE

ADVANTAGES

Key advantages include:

  • Ease and flexibility due to language independence
  • Reusability of code
  • No need for a CYME software interface

Using the CYME COM module will make available the engineering results from Eaton's CYME software to any environment. Analysis and simulation in batches can be automated, parameters can be taken from your project on any platform and a wide range of results are returned automatically.

Take advantage of the possibility of integrating the powerful CYME functionality and obtain the gain in productivity while at the same time expanding your creativity customizing it to adapt to your needs.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com