Descargar documento () de 20

Análisis de flujo de potencia óptima

Las soluciones de flujo de potencia sin ninguna técnica de optimización permiten identificar una serie de condiciones anormales que pueden ser un desafío para el ingeniero de planificación. 
El módulo de análisis de flujo de potencia óptimo de CYME de Eaton sirve para los estudios de planificación del sistema avanzados con el fin de optimizar el rendimiento del sistema, examinar las alternativas de planificación operativa rentables, articular las estrategias de control del sistema y racionalizar la utilización del equipo, lo que provoca una mejor administración general de activos del sistema. Al seleccionar cuidadosamente los parámetros y los límites del estudio, el módulo de análisis del flujo de potencia óptimo de CYME puede ayudar a resolver condiciones anormales.

MÓDULO DE ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA ÓPTIMO

FEATURES

The algorithm is based on the nonlinear optimization technique that is coupled with the entire set of system control variables, including generator power dispatch scheduling, transformer taps and phase shifter settings. System equipment constraints are observed, bus voltages and line flows in particular .

The “best possible” values for “higher level set points” are calculated while considering a set of user-specified objective functions and a number of constraints. In this way, it adds intelligence and, consequently, significantly improves the efficiency of power system studies.

The algorithm also includes infeasibility handling through automatic relaxation of immediate binding constraints and comprehensive constraint ranking severity indicators for cases that exhibit convergence difficulty.

The module can assist the planning engineer to solve many of the problems typically found in power systems, including:

  • Scheduling of ancillary services for reactive power and active power
  • Development of system reference scenarios
  • Voltage collapse analysis
  • Transfer capability investigation
  • Location-based marginal cost assessment
  • Implicit penalty function consideration

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com