Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Optimización de voltios/VAR

Para respaldar la ampliación de las fuentes de suministro de energía, los servicios públicos recurren a las tecnologías emergentes de redes eléctricas inteligentes con el fin de encontrar métodos para optimizar sus redes. 
cyme-volt-var-optimization-product.jpg
El módulo de optimización de voltios/VAR de CYME de Eaton es una potente herramienta que ayuda a encontrar la manera óptima de operar la red de distribución, de modo tal que se puedan cumplir las demandas actuales y futuras mediante la mejora de la eficiencia energética y la reducción de la demanda. El módulo permite simular una aplicación de gestión de voltios/VAR. Simular un sistema así permite obtener información fundamental, como la conmutación de los condensadores y las posiciones óptimas de la toma de los reguladores de tensión y LTC, lo que conduce a pérdidas y reducción de la demanda. Ahora los servicios públicos pueden saber con anticipación cuánto se pueden mejorar sus redes teniendo en cuenta el factor de potencia, las limitaciones de kvar, los límites de tensión y las condiciones de carga variables.

MÓDULO DE OPTIMIZACIÓN DE VOLTIOS/VAR

GENERAL

Eaton's CYME Volt/VAR Optimization module capabilities include:

  • Conservation Voltage Reduction (CVR) analysis
  • VAR optimization analysis
  • Capacitor priority sequencing by defining capacitor switching priority
  • Multiple power system constraints
  • Single load scaling factor or multiple load scaling factor
  • Economical benefits evaluation
  • User-defined voltage profile charts and tabular reports
CVR & VAR OPTIMIZATION

Eaton's CYME Volt/VAR Optimization module can perform:

  • VAR Optimization
  • Conservation Voltage Reduction (CVR)

The Conservation Voltage Reduction objective is contrary to the normal approach of operating Volt/VAR control devices individually. It recommends concurrent device settings for shunt capacitors, load tap changers and voltage regulators all at the same time to recommend the optimal settings for the devices.

MULTIPLE SYSTEM CONSTRAINTS

Optional constraints can be applied to a given simulation such that the analysis considers them when making a setting recommendation. Constraints include:

  • Minimize active power demand
  • Minimize active power losses
  • Remove abnormal conditions
  • Power factor constraint at substation or at multiple selected devices
  • Reactive factor constraint at substation or at selected devices
LOAD FACTORS & CAPACITOR SEQUENCING

A single load factor or a user-defined load scaling table can be used. With multiple load scaling factors, capacitor bank sequencing can be selected to meet varying power factor needs.

Through illustrative charts and reports, the module will provide a comprehensive Volt/VAR control device management analysis to help you find viable ways to save energy.

ECONOMIC BENEFITS

The reduction in active power generation and the decrease in active power loss brought by the module are both measurable.

With Eaton's CYME software, Volt/VAR optimization case studies can be built and the annual savings of different scenarios compared.

Since the module helps alleviate overloading conditions, installations of new equipment can be postponed and maintenance costs reduced, resulting in further savings.

REAL-TIME SIMULATION WITH CYME SERVER
Eaton's CYME Server solution offers a complete Service Oriented Architecture solution that is embedded into your enterprise applications. It is possible to perform quasi real time Volt/VAR management studies to quickly respond to any network change.

¿Necesita soporte para un producto?

Portal de usuarios de CYME: my.cyme.com

Tel.: 450-461-3655 o 800-361-3627 (Canadá & EE. UU.)

Correo electrónico: cymesupport@eaton.com

Preguntas antes de comprar

Correo electrónico: cymeinfo@eaton.com