| Tipo de material | Termoconjunto | Nailon | Acero inoxidable | Policarbonato |
| Proceso de fabricación | Moldeado por inyección | Moldeado por inyección | Estampado | Moldeado por inyección |
| Pruebas y cumplimiento de normas | • UL listado en UL 514D,
|
• UL listado en UL 514D,
|
• UL listado en 514D,
|
• UL listado en UL 514D,
|
| Inflamabilidad | Cumple con los requisitos UL94 valor nominal de 5VA |
Cumple con los requisitos UL94 valor nominal de 5VA |
N/A | Cumple con los requisitos UL94 valor nominal de 5VA |
| Calificación de temperatura | -40 ºC a 90 ºC (-40 ºF a 194 ºF) | -40 ºC a 70 ºC (-40 ºF a 158 ºF) | -40 ºC a 70 ºC (-40 ºF a 158 ºF) | -40 ºC a 70 ºC (-40 ºF a 158 ºF) |
| Material del cuerpo | urea termoestable de 0,080" de espesor o fenólico |
0,060" de espesor termoplástico |
Aleación de acero inoxidable de 0,032" de espesor 18 % cromo y 8 % níquel para resistencia a la corrosión |
Policarbonato termoplástico de 0,08" de espesor |