Descargar documento () de 20
We make what matters work*

013147

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. End cover

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
013147
EAN
4015080131472
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
120 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Adapter width
60 mm
Busbar distance
50 mm
Busbar thickness - max
20 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Rail width
30 mm
Electric connection type
None
Mounting rail armament
None

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.