Descargar documento () de 20

112144

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 25A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112144
EAN
4015081117024
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
Accessory
Fuse bases
Gauge screw
Amperage Rating
25 A
Frame
DII
Color
Yellow
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
25 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.