Descargar documento () de 20

114626

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 100 x 600mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114626
EAN
4015081140268
Product Length/Depth
620 mm
Product Height
110 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
3.4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Impact strength
IK10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.