Descargar documento () de 20

116190

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=1800x600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116190
EAN
4015081159291
Product Length/Depth
1750 mm
Product Height
25 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
14 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1800 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.