Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

13

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Steel, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
13
UPC
784564100139
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.