Descargar documento () de 20

143901

EP25RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143901
EAN
4015081404353
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
750 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.236 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of DIN rails
5
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.