Descargar documento () de 20

143986

EPAW-TS. Surface mounting angle for mounting rail

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
143986
EAN
4015081405206
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
60 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.11 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Color
Other
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.