Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

14SS

Eaton Crouse-Hinds series locknut, Stainless steel, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series locknut
Catalog Number
14SS
UPC
662277054966
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.25 in
Product Width
0.26 in
Product Weight
0.07 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.