Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Electrical data

Amperage Rating
16 A

Product specification

Application
E27

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.