Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7167

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 6500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7167
UPC
051712266994
EAN
5704057038065
Product Length/Depth
229.87 mm
Product Height
59.944 mm
Product Width
119.888 mm
Product Weight
746 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
6500A
Voltage rating
690 V
Clearing (I2T)
83000000 at 660 V
Pre arc (I2T)
12500000
Watt losses
600 W
Breaking capacity
300 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Power converters/recitifiers reducaed voltage starters
Fuse type
BKN/60 Type K indicator
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
24
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas