Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M7253

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1250 A, AC 1500 V, 100 kA, size 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7253
UPC
051712682831
EAN
5996516021446
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
125 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
1500 V
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
4

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.