Descargar documento () de 20

173665

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Kit for partitioned configuration with Profi+ components, for H=2000 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl partition
Catalog Number
173665
EAN
4015081700721
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
2000 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Connector / partition piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.