Descargar documento () de 20
We make what matters work*

180F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Feraloy iron alloy, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
180F
UPC
782274002002
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
4.15 in
Product Width
0.39 in
Product Weight
0.28 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.