Descargar documento () de 20
We make what matters work*

188024
XLST5S63

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 600 x 300mm, IP55

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188024
EAN
4015081857098
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
175 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.