Descargar documento () de 20
We make what matters work*

192523
NZMN2-MX90-NA

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, PXR20, Electronic, NZMN2, 90 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, UL/CSA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192523
EAN
4015081932511
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.509 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489
UL listed
UL508
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC

Especificaciones del producto

Amperage Rating
90 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Circuit breaker frame type
NZM2
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
Thermal protection
Mounting Method
Fixed
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.68 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated insulation voltage (Ui)
690 V
Rated operating power at AC-3, 230 V
22 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
45 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Current limiting circuit breaker
Motor protection
Type
Circuit breaker
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 90 A
  • Switches conform to UL/CSA as well as the IEC regulations. IEC switching performance values are contained on the rating plate.
Application
Branch circuits, feeder circuits
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
90 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1260 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
180 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1620 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
180 A
Overload current setting (Ir) - max
90 A
Overload current setting (Ir) - min
36 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
480 V
Release system
Electronic release
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas