Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

199733

Eaton SPI9000

Especificaciones generales

Product Name
Eaton SPI9000 variable frequency drive
Catalog Number
199733
EAN
4015081988426
Product Length/Depth
1032 mm
Product Height
552 mm
Product Width
239 mm
Product Weight
100 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Application in domestic and commercial area permitted
No
Application in industrial area permitted
No
Degree of protection
IP Other
NEMA Other
Supply frequency
50/60 Hz

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.