Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

22

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 5"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
22
UPC
784564100221
Product Length/Depth
6.66 in
Product Height
1.26 in
Product Width
3.92 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.