Descargar documento () de 20

263956

ZV Plug-in Busbar System 50A, Busbar CU, 1 meter, with cross section 16 mm²

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263956
EAN
4015082639563
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
2 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
141.2 g
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Flat

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.